Genel bakisa dön

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

Kabloya müdahale etmeden akım ölçümü

SCK kablo geçişi  

Kesintisiz kablo geçişi

SOLARCHECK akımı Hall sensörlerini kullanarak ölçer. Böylece kablolara müdahale edilmez, sadece deliğin içinden geçirilir. Temassız ölçme birçok avantaj sunar:

  • Güvenli izolasyon zaten kablonun yalıtkanı ile sağlanmıştır.
  • Temas noktası olmadığından kontak direnci yoktur.
  • Kablo devresine direkt erişilmediği için akım her zaman akmaya devam eder.  

Kolay ve yer kazandıran montaj

SOLARCHECK cihaz montajı  

Montajda yer kazandıran 16 kanallı akım ölçümü

PV dizi izleme SOLARCHECK ile son derece basittir:

Kabloları ölçü modülünün içinden geçirin ve haberleşme kablosunu bağlayın. 2-telli kablo ölçü modüllerine besleme sağlamak için de kullanılabilir.

Bir haberleşme modülüyle, ek güç kaynağı olmadan sekiz ölçü modülü beslenebilir.

Sadece 22.5 mm genişliğinde ince ölçü modülü kabloları sınırlı alanda gruplar. Bu kumanda panonuzda yer kazandırır.

4 ve 8 kanallı akım ölçü modüllerini kombine ederek uygulamanıza uyarlayın.

Opsiyonel gerilim ölçümü sayesinde esnek sistem genişlemesi

Dizi yapısında solar panel  

SOLARCHECK ile yüksek dizi gerilimlerini kontrol edin.

Sisteminizi 1500 V DC'ye kadar gerilim ölçümü ile genişletme imkanınız vardır.

  • Topraklı sistemler için de uygundur.
  • Çok yüksek sistem gerilimli PV sistemlerine uygundur
  • Solarcheck sistemi dışında da esnek kullanım
  • 8 kanallı akım ölçü modülüne bağlantısıyla opimum entegrasyon

Gerekirse tek bir analog modül olarak gerilim ölçü modülünü de kullanın - SOLARCHECK sistemine ihtiyacınız yoktur.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat