Genel bakisa dön

PROFINET için ihtiyacınız olan her şey

Dünyanın lider otomasyon uzmanlarından biri olan Phoenix Contact PROFINET ağları için eksiksiz bir ürün gamı sunmaktadır: donanım ve yazılımdan kablo ve konnektörlere kadar. Mükemmel koordine edilmiş komponentler Phoenix Contact'ın diğer ürünleriyle birlikte makine ve sistemlerin verimliliğini yükseltmeye yardımcı olur.

PC Worx otomasyon yazılımı

 PC Worx programlama yazılımı  

PC Worx programlama yazılımı

PROFINET sisteminin kalbinde kontrolör yer alır. Kontrolörlerimiz PC Worx otomasyon yazılımıyla istikrarlı şekilde programlanabilir.

Yazılım PROFINET ağını konfigüre etmek, IEC 61131'e göre programlama ve tüm komponentlerin devreye alma ve diyagnostiği için destek sağlar.

Basa dön

Güvenilir kablosuz çözümler

PROFINET için endüstriyel kablosuz sistemler  

Endüstriyel kablosuz sistemlerle güvenilir PROFINET haberleşmesi

PROFINET ağınızda Phoenix Contact'ın sunduğu kablosuz haberleşme ve güvenilir endüstriyel komponentlerin avantajlarından yararlanın. Kablosuz Ethernet büyük sistemler veya mobik makineler için ideal sistemdir – güvenli, yüksek performanslı ve bakım dostudur. Uygulama ve gereksinimlere göre doğru teknolojiyi kullanın:

  • Endüstriyel Kablosuz LAN - çok sayıda mobil cihazı büyük bir ağa yüksek performanslı olarak bağlamak için.
  • Endüstriyel Bluetooth - otomasyon komponentlerinin, diğer kablosuz sistemlerle bir arada olacak şekilde son derece kolay bağlantısı için.
Basa dön

PROFINET için endüstriyel Ethernet switch'ler

PROFINET için endüstriyel Ethernet switch'ler  

PROFINET için endüstriyel Ethernet switch'ler

Tüm PROFINET uygulamaları için doğru switch'i seçin:

  • A Uygunluk Sınıfı - PROFINET ağını dengeleyen PTCP filtreli Lean Serisi Yönetilebilir Switch'ler.
  • B Uygunluk Sınıfı - Doğrudan kontrol sisteminden konfigürasyon ve diyagnostik için entegre PROFINET cihazlı, otomatik topoloji algılaması için LLDP'li ve hızlı yedekleme için Medya Yedekleme Protokollü (MRP)Akıllı Yönetilebilir Switch'ler.
  • C Uygunluk Sınıfı - Entegre ERTEC teknolojili ve optimum gerçek zaman özellikli, PROFINET verilerinin en yüksek önceliklendirmesini sağlayan cut-through anahtarlamalı PROFINET IRT switch'ler.

 

Basa dön

Performanslı kontrolörler

PROFINET için ölçeklenebilir kontrolörler  

PROFINET için ölçeklenebilir kontrolörler

Orta ve ileri seviye kontrol görevleri için modüler genişlemeyi destekleyen ve DIN rayına da monte edilen PLC'ler sunuyoruz. Ayrıca Phoenix Contact PROFINET arayüzlü PC bazlı çok fonksiyonlu kontrolörler sunmaktadır.

Basa dön

Esnek medya dönüştürücüler

PROFINET için medya dönüştürücüler  

PROFINET için medya dönüştürücüler

Endüstriyel Ethernet uygulamalarında parazitlere maksimum dayanım ve maksimum iletim mesafeleri için medya dönüştürücüler Ethernet arayüzünü fiber optiğe dönüştürür.

Her uygulama için doğru çözümü sunuyoruz: uzak mesafeler için 1300 nm dalga boyunda medya dönüştürücüler, kullanımı kolay POF/HCS teknolojili 660 nm cihazlar ve tek fiberli iletim sağlayan WDM teknolojili medya dönüştürücüler (ör: dönen uygulamalar).
Pass-through işletim modlu medya dönüştürücüler kısa gecikme süresi sağlar ve PROFINET RT gibi kritik zamanlı uygulamalar için idealdirler.

Basa dön

Etkin aşırı gerilim koruma

Koruma adaptörleri ve yıldırım arestörleri  

Koruma adaptörleri ve yıldırım arestörleri

Phoenix Contact'ın etkin aşırı gerilim korumasıyla sistemlerinizin güvenliğini arttırın. DATATRAB RJ45 konnektörü özellikle PROFINET arayüzlerinin korunmasında kullanılır.

Basa dön

Belirgin kumanda panosu kablolaması

Çeşitli bağlantı opsiyonlarıyla patch paneller  

Çeşitli bağlantı opsiyonlarıyla patch paneller

RJ45 konnektörlerin sahada montajı için alternatif arayışı içinde misiniz? Patch paneller kullanıcı dostu bir çözüm sunmaktadır.

Hangi versiyonun seçildiğine bağlı olarak kros kumanda panosu saha kablosunu vidalı, yaylı veya IDC klemenslere kolayca bağlayabilirsiniz. Cihaz bağlantısı hazır montajlı RJ45 patch kablolarıyla yapılır.

Patch alanları kumanda panosundaki DIN rayına tek bir klikle monte edilebilir.

Basa dön

Hazır montajlı kablolama sistemleri

Kablolar ve konnektörler  

Kablolar ve konnektörler

Phoenix Contact'ın PROFINET ürün gamı tüm montaj konseptleri için kablo ve konnektörleri kapsamaktadır. Kendiniz keşfedin:

  • IP20 ve IP67 korumalı RJ45 konnektörler
  • IP65 ve IP67 korumalı M12 konnektörler
  • Güç dağıtımı için konnektörler
  • Kumanda panosu ve saha için yaygın tüm kablo tipleri
Basa dön

Kumanda panosu ve sahada montaj için I/O sistemleri.

PROFINET destekli I/O sistemleri  

PROFINET destekli I/O sistemleri

Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline ve Ruggedline ürün gamlarıyla Phoenix Contact çok geniş uygulama alanları için PROFINET destekli I/O sistemleri sunmaktadır:

  • IP20 ve IP65/67 korumalı
  • modüler veya kompakt tasarımlı
  • çok sayıda fonksiyon
  • uluslararası onaylar
Basa dön

PLD makine ışıkları – akıllı aydınlatma

PLD haberleşme modülü sayesinde makine ışıklarınızın tam entegrasyonu

PLD makine ışıklarıyla akılcı aydınlatma yapın

Phoenix Contact'ın sağlam PLD makine ışıkları endüstriyel sistemlerin etkin aydınlatmasında çıtayı belirler: LED teknolojisi, yansımasız aydınlatma, haberleşme arayüzü ve SPEEDCON hızlı kilitleme sistemiyle M12 kablolara seri bağlantı.

PROFINET için PLD haberleşme modülüyle ışık ünitelerinize konfigürasyon için dilediğiniz zaman erişebilir ve kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu size özel aydınlatma çözümleri oluşturma imkanı sağlar.

Basa dön

PROFINET için ağ izolatörleri

PROFINET için ağ izolatörleri  

PROFINET için ağ izolatörleri

Izolatörlerimiz bakır bazlı Ethernet ağlarında 4 kV'a kadar elektriksel izolasyon sağlar. Böylece Ethernet cihazları ve arayüzlerinizi koruyabilirsiniz. Bu da endüstriyel koşullarda parazitlere dayanımı önemli ölçüde arttırır.

Cihazlar EN 50155 ve EN 50121'e uygun olarak demiryolu uygulamalarının gerekliliklerini karşılar.

Basa dön

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • PROFINET için ihtiyacınız olan her şey

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat