PLCnext Control

PLCnext Control

Açık ve yenilikçi

PLCnext Control cihazları, yarının otomasyon uygulamaları için PLCnext Teknolojisine dayanan PLC'lerdir.

Geri PLC'ler ve I/O sistemleri

Kategori

Arama PLCnext Control

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

PLCnext Kontrol cihazlarıyla, IEC 61131 dilleri veya yüksek seviyeli diller olsun, tercih ettiğiniz programlama dilleri ile esnek bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınırsız esneklik, açık kaynak yazılım ve uygulamaların hızlı ve kolay entegrasyonu, mevcut ve gelecekteki haberleşme standartları ve bulutla bağlantı yoluyla akıllı ağ haberleşmesi sayesinde dijital çağa geçişiniz için en yüksek özgürlük düzeyini ortaya çıkarır.

Avantajlarınız

  • Farklı performans sınıflarındaki iki PLC otomasyon görevinize en iyi şekilde uyum sağlamanıza yardımcı olur
  • Proficloud'a entegre bağlantı, global makine ve sistem verilerinizi analiz etmenizi sağlar
  • PLCnext Kontrol cihazları açık kaynaklı yazılım ve uygulamalar ile kendi uygulamanıza uyarlanabilir
  • Açık Linux işletim sistemi ve yüksek seviyeli dil desteği
  • PLCnext Control cihazları COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Hızlı, sağlam, basit – PLCnext Control AXC F 2152

PLCnext Control AXC F 2152  

Axiocontrol serisi open PLCnext Control

Phoenix Contact, sağlam Axiocontrol serisinden PLCnext Teknolojisini baz alan bir PLC sunmaktadır. Yüksek seviyeli dillerle programlama için olduğu kadar klasik IEC 61131-3 dilleriyle de tasarlanmıştır.

Kompakt tasarıma rağmen, iki ARM-Cortex-A9 işlemci çekirdeği - her biri 800 MHz - yüksek performans ve hızlı veri paylaşımı sağlar. Güvenlik, kullanıcı sertifikalarının da kaydedilebileceği Güvenilir Platform Modülü'ne (TPM) dayanır.

Bir bulut bağlantısı, doğrudan PLC'ye basılmış bir QR kodu taranarak oluşturulabilir.

PLCnext Teknolojisinin çalışma prensibi, kullanımı ve yüksek performansını küçük ölçekli bir uygulamada denemekle başlamak isterseniz, test uygulamalarınız için ön montajlı bileşenleri olan başlangıç kitini kullanın. Başlangıç kitini sipariş ederek bir yıllık ücretsiz Proficloud erişimine sahip olursunuz.

Emniyet ve yüksek performans – PLCnext Control RFC 4072S

PLCnext Control RFC 4072S  

Üst düzey diller için yüksek performansa sahip PLCnext Control

Yeni RFC 4072S PLCnext Teknolojisine dayanan ilk yüksek performanslı kontrolördür. En yüksek güvenlik seviyesini, 300'e kadar emniyetle ilgili cihazlara kadar geniş kapsamlı ağları çalıştırabilen yüksek performanslı dört çekirdekli bir sisteme sahip iki bağımsız CPU ile birleştirir.

Gelişmiş kullanım özellikli basit kullanıcı arayüzü, rezistif dokunmatik ekran sayesinde yüksek seviye izleme sağlar.

Yerleşik OPC UA sunucusu ile PLC, standart haberleşme protokolü sayesinde yarının taleplerine bugünden hazırdır.

PLCnext Engineer PLC programlama yazılımı ile standart ve emniyet programlaması gerçekleştirilebilir.

PLCnext Engineer PLC programlama yazılımı ve eklentiler

PLCnext Engineer PLC programlama yazılımı  

Özel yazılım çözümlerine yönelik eklentili PC Worx Engineer PLC programlama yazılımı

PLCnext Engineer, PLCnext Teknolojisine sahip yeni PLC nesli için esnek PLC programlama yazılımıdır. Yapılandırma, programlama, görselleştirme ve teşhis için gerekli olan temel işlevleri birleştirir. İyi tanımlanmış arayüzler, nesne tabanlı programlama ve kişisel olarak uyarlanabilir fonksiyonlar yeni özelliklerinden sadece birkaçıdır.

Kendi IEC 61131-3 bloklarınızı programlamak için Visual Studio for PLCnext Teknoloji Geliştirici Araçlarını kullanabilirsiniz. Kurulum, C # 'de programlanmış fonksiyonlar ve fonksiyon blokları ile kendi kütüphanelerinizi kolayca oluşturmak için ihtiyaç duyacağınız tüm araçları içerir.

C++ 'da programlama için, kontrol cihazınızın ve işletim sisteminizin yazılımına karşılık gelen Yazılım Geliştirme Kiti'ne (SDK) ihtiyacınız olacaktır. Burada, plug-in ve PLCnext Engineer için programlar oluşturmak için Library Builder ile Eclipse'i geliştirme ortamı olarak öneriyoruz.

PLCnext Store'daki PLCnext Control cihazları için uygulamalar

PLCnext Store  

PLCnext Store'daki PLCnext Control cihazları için uygulamalar

Otomasyon teknolojisi alanındaki endüstriyel uygulamalar için yazılım uygulamaları (uygulamalar) PLCnext Store'dan indirilebilir. Bunlarla daha fazla teknik fonksiyon ekleyerek PLCnext Kontrol cihazlarını doğrudan ve kolayca genişletebilirsiniz.

Uygulama geliştirme sürecinizi hızlandırın ve daha fazla programlama bilgisi olmadan çok yönlü uygulamaları kullanın.

Kullanıma hazır: Bu, PLCnext Store sayesinde, bir PLCnext Control cihazının, örneğin, bir solar park PLC'ye kolayca ve programlama gerektirmeden dönüştürülebileceği anlamına gelir.

Phoenix Contact, PLCnext Engineer için çok sayıda yazılım kütüphanesi sağlamaktadır. Bunlar artık PLCnext Store'daki uygulamalar içinden kolayca indirilebilmektedir.

Bir geliştirme uygulaması (dev uygulaması) aracılığıyla, PLCnext Teknolojisi, tercih edilen bir çalışma ortamının eklenmesiyle kolayca genişletilebilir. Böylece, Codesys, Java, Python ve S5 (Siemens çalışma ortamı) gibi endüstriye özgü programlama dilleri de kullanılabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat