PLC programlama

Programlama

Sezgisel ve verimli

Phoenix Contact'ın donanıma optimum uyarlanmış yazılım çözümlerinin avantajlarından yararlanın.

Geri Yazılım

Kategori

Arama PLC programlama

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Otomasyon uygulamanızı programlarken Phoenix Contact'ın yenilikçi yazılımını kullanın. OPC sürücülerinden tüm mühendislik görevleriniz için esnek yazılım platformuna kadar: PLC'niz için ideal programlama yazılımını burada bulacaksınız.

Avantajlarınız

  • Sezgisel programlama arayüzleri ve anlaşılır yapısı sayesinde kolay kullanım
  • Kapsamlı standart kütüphaneler sayesinde hızlı kurulum ve programlama
  • İlgili fonksiyon blokları ve fonksiyon eklentileriyle uygulamaya özel genişleme
  • PROFINET ağlarının kolay konfigürasyonu
  • IEC 61131'e uygun programlama sayesinde tüm dünyada üniform operasyon

PLCnext Engineer - Uygulama geliştirme sürecinizi hızlandırın

PLCnext Engineer tüm mühendislik işlemlerini tek arayüzde toplar.  

PLCnext Engineer tüm mühendislik işlemlerini tek arayüzde toplar.

PLCnext Kontrol cihazlarını daha hızlı devreye alın. PLCnext Engineer yazılımı tüm mühendislik sistem işlemlerini tek bir platformda toplar. Ayrıca, fonksiyon eklentileri ile PLCnext Engineer'ı özel olarak genişletebilirsiniz.

Yeni PLCnext Engineer, IEC 61131-3'e göre programlama sağlayan esnek bir platformdur. Platform, tüm mühendislik görevlerini tek bir araçta birleştirerek, kullanıcı dostu yapılandırma, standart ve güvenli programlama, web tabanlı görselleştirme ve tüm sistem için diyagnostik olanağı sunar.

Yazılım, çekici bir tasarıma ve optimize edilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

PC Worx – Klasik kontrolörler için programlama yazılımı

PC Worx – Phoenix Contactın programlama yazılımı  

PC Worx – Klasik kontrolörler için programlama yazılımı

PC Worx, Phoenix Contact'ın tüm klasik kontrolörleri için istikrarlı bir programlama yazılımıdır. Tek bir yazılım içinde IEC 61131'e uygun programlama, INTERBUS, PROFINET ve Modbus için fieldbus konfigürasyonu ve sistem diyagnostiğini içerir.

Bu donanım ve yazılım arasında optimum etkileşim sağlar. Desteklenecek I/O sayısına bağlı olarak iki versiyon arasından seçim yapabilirsiniz: PC Worx Basic ve PC Worx Pro.

Giriş olarak, yazılımı seçilen Inline ve Axioline kontrolörleri için ücretsiz bir ekspres sürüm olarak kullanabilirsiniz.

OPC UA - Sistem ağına entegrasyon için güvenli arayüz

OPC UA platformdan bağımsız, servis odaklı bir mimaridir.  

OPC UA, bir kontrol cihazındaki tüm bilgilere erişimi kolaylaştırır

Otomasyon çözümleriniz diğer sistemlere bağlı mı? Burada, OPC UA, Phoenix Contact kontrolörleri için tercih edilen uluslararası standarttır.

  • Bazı kontrol cihazlarında entegre bir OPC UA sunucusu bulunur. Bu nedenle, OPC UA tabanlı görselleştirmeleri ve diğer kontrol sistemlerini doğrudan kontrol cihazına bağlayabilirsiniz.
  • PC tabanlı PC WORX UA SUNUCUSU, doğrudan işletim ve kontrol seviyesinde entegre bir OPC UA sunucusuna sahip olmayan 200 adete kadar kontrolör bağlamak için kullanılabilir. OPC UA uyumlu müşterilerle birkaç bin veri noktası hızlı şekilde paylaşılabilir. Sertifika bazlı bir güvenlik konsepti yetkisiz erişimlere, değişimlere ve işletme hatalarına karşı korur.
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
Mühendislik yazılımını keşfedin

Otomasyon uygulamalarını verimli ve kolay şekilde gerçekleştirir

PLCnext Teknolojisi

Sınırsız otomasyon platformu.

PLCnext Teknolojisi
PLCnext web sayfasını ziyaret edin