PLC'ler ve I/O sistemleri

PLCler ve I/O sistemleri

Akıllı otomasyon

Bileşenlerden komple sisteme - kontrol panosuna ve sahaya montaj için.

Geri Ürünler

Endüstriyel PLC

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    Yüksek seviyeli dil programlama, uygun PLC programlama yazılımı ve PLCnext dükkanındaki uygulamalar için PLCnext Teknolojili PLC'leri açın

  • Klasik PLC'ler
    Klasik PLCler

    Tüm performans sınıflarında PLC'ler, software PLC ve PLC programlama yazılımı

I/O sistemleri

Arama PLC'ler ve I/O sistemleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sistemleriniz için profesyonel otomasyon: dağıtık su kaynağından otomotiv endüstrisindeki son derece karmaşık boya hatlarına kadar. Phoenix Contact her zaman size uygun PLC, I/O sistemleri ve PLC yazılımı sunar.

Avantajlarınız

  • Yenilikçi ve geleceğe dönük - en son teknolojiler sistemlerinizi dijital hale getirmek için IoT'nin temelini oluşturur
  • Kapsamlı ve tutarlı - tek kaynaktan optimum koordine edilmiş PLC'ler, I/O sistemleri ve PLC yazılımı
  • Çok yönlü ve bireysel - ister programlanabilir lojik röle sistemi isterse yüksek performanslı bir PLC olsun, ister panosunda ister sahada olsun, geniş seri size yaratıcı otomasyon çözümleri sağlar.
  • Yüksek kaliteli ve sağlam - Phoenix Contact ile zor koşullar altında bile ekonomik ve güvenilir otomasyon
  • Güvenli ve güvenilir - akıllı güvenlik çözümleri personeli ve makineleri korur ve yüksek düzeyde sistem sürekliliği sağlar

Açık ve yenilikçi – PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152 ve RFC 4072S  

İki performans sınıfında PLCnext Kontrol cihazları

PLCnext Control cihazları ile Phoenix Contact açık PLCnext Teknoloji otomasyon platformu için ilk PLC'leri sağlıyor. Otomasyon projelerinin gerçekleştirilmesini, tescilli sistemlerin sınırlamaları olmaksızın sağlarlar. Doğrudan Proficloud'a bağlanabilir ve bulut servislerini ve gelecek teknolojileri ayrı ayrı entegre edebilirsiniz.

PLCnext Teknolojisi, kurulu yazılım araçlarına dayalı paralel programlamayı mümkün kılar. Bunlar, Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink ve PLCnext Engineer ile mevcut program kodunun serbestçe seçilebilir entegrasyonunu içerir. Bu, örneğin, IEC 61131-3'e uygun işlevleri C / C ++, C # veya MATLAB® Simulink®'den gelen rutinlerle özgürce birleştirmenizi ve bunları birleştirerek eksiksiz bir sistem oluşturmanızı sağlar.

IEC 61131-3 programlama için her performans sınıfında PLC'ler

Axio istasyonu, Inline istasyonu, RFC  

PROFINET ve Modbus/TCP için otomasyon sistemleri

Phoenix Contact her ihtiyaca yönelik geniş bir PLC serisi sunmaktadır. Küçük ve orta ölçekli sistemler için programlanabilir lojik kontrolörler arasından seçim yapın. I/O'larla eşleşen PLC sistemleri, zorlu otomasyon görevleri için yüksek performanslı PLC'ler. Endüstriyel PC'lerinizi güçlü PLC'lere dönüştürebileceğiniz software PLC'ler ürün yelpazesini tamamlar.

Kumanda panosu I/O sistemleri (IP20)

Inline ve Axioline I/O sistemi  

PLC'li Inline ve Axioline F I/O sistemleri

Kumanda panosu için aynı zamanda çok hızlı veri iletimi de sağlayan kapsamlı I/O modülü gamı içinden seçiminizi yapın. PROFIsafe modüllerimizle emniyet uygulamalarını gerçekleştirin, SafetyBridge Teknolojisi ile safety kontrolör dahi kullanmayın.

I/O sistemlerimiz tüm Phoenix Contact programlanabilir lojik kontrolörleriyle mükemmel şekilde kombine edilebilir.

Saha I/O sistemleri (IP65/67)

Fieldline Modular ve Axioline E  

IP65/IP67 Axioline E ve Fieldline I/O sistemleri

Modüler genişlemeyi destekleyen ve yüksek işlevsellik sunan I/O cihazları sahada veya blok yapıdaki oldukça sağlam cihazlar ağır endüstriyel ortamlarda kullanılabilir.

IO-Link/analog dönüştürücülerimiz ve IO-Link master'larımızla sahada esneklik elde edilir ve ekranlı kablolar olmadan analog haberleşme gerçekleştirilebilir.

Bina altyapısı için PLC'ler

ILC 2050 BI modüler programlanabilir lojik kontrolör  

Bina otomasyonu için Niagara framework'lu PLC'ler

ILC 2050 BI PLC kontrolörüyle bina altyapısında, veri merkezlerinde ve dağınık yapılarda alt bölümleri otomatikleştirin.

Çeşitli arayüzlere sahiptir ve bina otomasyonu ile ilgili protokolleri destekler. IoT tabanlı otomasyon, çeşitli veri tiplerinin standartlaştırılmasıyla mümkün hale getirilmiştir.

Programlanabilir küçük ölçekli kontrolör

PLC logic küçük ölçekli kontrolör  

Basit otomasyon proseslerini kontrol eden röle sistemi

PLC logic lojik röle sistemiyle küçük otomasyon uygulamalarını gerçekleştirin. Geçmeli rölelerin avantajlarını lojik fonksiyonlar ve kolay yazılımla birleştirir.

Push-in, Bluetooth ve özel olarak geliştirilmiş PLC lojik uygulaması gibi teknolojiler entegrasyonu, izlemeyi ve işletmeyi basitleştirir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

PLCnext Teknolojisi

Sınırsız otomasyon platformu.

PLCnext Teknolojisi
PLCnext web sayfasını ziyaret edin

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat