Genel bakisa dön

UL sertifikasyonu

UL onaylı PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

UL sertifikasyonu

UL veya CUL gibi onaylar cihaz üreticilerinde çoğunlukla soru işaretleri yaratır. Cihaz bağlantı teknolojisi üreticisi olan Phoenix Contact müşterilerinin cihazları için uluslararası onay alabilmesi amacıyla ürünleri geliştirip test etmektedir.

PCB klemensleri ve geçmeli konnektörleri UL 1059'a göre onaylı komponentlerdir. Uygulamanın sonunda bu komponentler son bir değerlendirmeye tabi tutulur ve UL 508 (C) veya UL 840'a göre cihazla birlikte onaylanır.

Emniyet sebebiyle ve her UL sertifikası için gerekli hava kleranslarının ve krepaj mesafelerinin sağlanması zorunludur. Klerans ik aktif parça arasında akımın akabileceği en kısa hava mesafesidir. Krepaj mesafesi iki iletken kısım arasında yalıtkan malzemenin yüzeyi boyunca akımın akabileceği en kısa mesafedir.

Basa dön

Ürün standartları

UL 1059: klemensler

Phoenix Contact ürünlerinin yarı endüstriyel uygulamalarda sınırlamasız kullanılabilmesi için çoğunlukla UL 1059'a göre test edilir ve onaylanır. Aşağıdaki tabloda komponentler için hava ve krepaj mesafeleri bulunmaktadır. Kullanım Grubu nihai cihazın bir sonraki uygulama alanını refere eder.

Kullanıcı GrubuTanımMaks. nominal gerilim (V)Klerans (mm)Krepaj mesafesi (mm)
Aİşletim elemanları, konsollar, v.s.

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BOfis ve elektronik veri işleme ekipmanları, v.s. dahil standart
cihazlar

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CEndüstriyel uygulamalar, sınırlamasız

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

DEndüstriyel uygulamalar, sınırlanmış kapasiteli işletim ekipmanları

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

Basa dön

Cihaz standartları

UL 508: endüstriyel kontrol ekipmanı
UL 1059'a göre tanımlanan klemensler saha kablolama klemenslerine yönelik UL 508'in gereksinimlerini karşılar. Dolayısıyla bu standarda uygun olarak sınırlamasız şekilde kullanılabilir. UL 508 ayrıca UL 840'a uygun olarak alternatif derecelendirmeye imkan tanır.

UL 508 C: güç dönüştürme ekipmanı
Bu UL standardı spesifik olarak güç elektronikleri için geçerlidir (motor kontrolörleri, frekans invertörleri, v.s.). Saha kablolama klemenslerinin gereksinimleri UL 508'in spesifikasyonlarına benzerdir. UL 840'a uygun olarak alternatif derecelendirme burada da mümkündür.

UL 840: elektrik ekipmanı için klerans ve krepaj mesafelerini içeren izolasyon koordinasyonu
Bu standart, belirli ortam şartları (aşırı gerilim kategorisi, kirlilik sınıfı, malzeme indeksi) için nihai cihazların izolasyonunu tasarlamak amacıyla alternatif bir prosedür tanımlar.

Basa dön

UL 840'a uygun olarak (3. edisyon 2005), hava ve krepaj mesafelerinin belirlenmesi için aşağıdaki prosedürler gerçekleştirilir:

  1. Eşdeğer kleranslar
    Nihai cihaz UL 840'da (Tablo 7.1) tanımlanan aşırı gerilim testlerini kıvılcım olmadan geçtiyse cihaz standardında gereken kleransın karşılanmamasına izin verilir. Aşırı gerilimin büyüklüğü ürün standardında gereken kleransa bağlıdır.
  2. Sınırlandırılmış aşırı gerilimler için kleranslar
    Çalışma sırasında oluşan aşırı gerilimlerin belirlenmiş maksimum değeri aşmaması sağlanırsa bilinen kirlilik sınıfı için gerekli kleranslar Tablo 8.1'e göre belirlenebilir.
  3. Krepaj mesafeleri
    Genel krepaj mesafeleri ve PCB'lere özel olanlar için tablo 9.1'de tanımlanan minimum gereksinimler, çalışma gerilimi, kirlilik sınıfı ve malzemenin krepaj direnci dikkate alınarak karşılanmalıdır.

* UL 840 standardına uygun tablolar


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
Sertifikasyon ve onay

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat