Genel bakisa dön

Ex onayı

Ex onaylı PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

PCB Ex onaylı PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Phoenix Contact'ın Ex onaylı PCB klemens ve geçmeli konnektör serisi patlama riskli bölgelerde kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Ürünler, patlama riskli ortamlara yönelik cihaz gerekliliklerinin tanımlandığı IEC/EN 60079-0 ve IEC/EN 60079-7 standartlarına göre komponent onaylıdır.

Proses teknolojsinde PCB bağlantılarının kullanılması aşağıdaki özelliklere ek yük bindirir:

  • Hava klerans ve krepaj mesafeleri
  • Isınmaya tepki
  • Yaşlanmaya dayanım
  • İzolasyon malzemelerinin yalıtım kapasitesi
Basa dön

Onay:

Yanıcı maddeGaz, buhar, sıvı, toz
Koruma tipiEx e (arttırılmış güvenlik)
Ekipman grubuII
Ekipman kategorisi2 GD
Ekipman koruma seviyesiGb (yanıcı maddelerin nadir oluşumu)
Gaz grubuIIC (tutuşma enerjisi < 60 μJ)
Ek koşulU (komponent onayı, ürünler tek başına çalıştırılamaz)
Basa dön

IEC/EN 60079-11'e uygun Ex i etiketi

IEC/EN 60079-11'e göre kendinden güvenli "i" koruma tipi için Ex onaylı PCB klemensleri, ve konnektörleri ve standart ürünler kullanılabilir. Kendinden güvenli devreler kurarken klerans ve krepaj mesafelerine uyulmalıdır. Bu devrelerin bağlantı noktaları tanılabilir ve açıkça işaretlenmiş olmalıdır. Renk kodu açık mavidir.

Basa dön

ATEX Yönetmeliği 94/9/EC'ye uygun etiketleme

ATEX Yönetmeliği 94/9/EC'ye uygun etiketleme
Basa dön

Arttırılmış güvenlik Ex e için EN/IEC 60079‑0'a uygun standart etiketleme

Arttırılmış güvenlik
Basa dön

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
Sertifikasyon ve onay

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat