Genel bakisa dön

Kontak sistemleri

Konnektörleri paslanmaya ve çevresel etkilere karşı korumak için metal kontak yüzeylerine büyük önem verioruz. Doğal olarak sadece yüksek kaliteli bakır alaşımlar ve Cr(VI) içermeyen çelik parçalar kullanıyoruz.

Kalay kaplı kontak sistemi

Kalay kaplı metal parça  

Kalay kaplı metal parça

Kalay kaplı kontak sistemleri lehimleme uygulamaları için pratik ve ekonomik bir çözümdür.

Kalay, pirinç veya bronz gibi taban malzemeleriyle reaksiyona girer. Bu da paslanmayı arttırır. Bu reaksiyonu önlemek için Phoenix Contact ürünlerinde nikel dayanımlı bir katman kullanılır.

Sizin için bunun anlamı şudur:

  • Güvenilir temas > 20 mV gerilimlerde ve > 100 mA akımlarda elde edilir)
  • Düşük kontak dirençli gaz geçirmez kontak bölgeleri
  • Kalıcı olarak değişmeyen kaplama kalitesi
  • Daha sonra kılcal büyüme oluşmaz
Basa dön

Gümüş kaplı kontak sistemi

Konnektörler için gümüş kaplı metal parça  

Konnektörler için gümüş kaplı metal parça

Yüksek akımlarda yüksek iletkenlik – gümüş katmanların bu mükemmel özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Yüksek akım konnektörlerimizde kullanılan bu kaplama sistemleri aşağıdaki avantajları sunar:

  • Düşük kontak kuvveti
  • Yüksek sayıda sökme/takma
Basa dön

Altın kaplı kontak sistemi

Soketler için kısmi altın kaplı kontak pinleri  

Soketler için kısmi altın kaplı kontak pinleri

Altın katmanların temel avantajı birçok farklı aşındırıcı ortamda paslanmaya karşı dayanımlarıdır.

Bu karakteristiklerle, altın yüzeyler düşük gerilim ve akımlar için (< 3 mA; < 20 mV) ve > 100sökme/takma döngüsüyle dayanıklı yüzeyler için idealdir.

Basa dön

Çift çelik yay – optimum performans için ekstra güvenlik

COMBICON kontak metalinin çift çelik yayı  

COMBICON kontak metalinin çift çelik yayı

Entegre çift çelik yay sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlar.

Yüksek akım uygulamalarına yönelik konnektörlerimizde kulanılan çift çelik yay aşağıdaki avantajları sunar:

  • Çift çelik yay kontak üzerinde ilave baskı oluşturduğu için kontağın paslanması önlenir
  • Kontak direncinin uzun süreli dayanıklılığı
Basa dön

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Kontak sistemleri

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat