Ağ emniyet çözümleri

Safety PLC'siz emniyet

Safety PLC'siz emniyet

Safe I/O modüllerini ağınızda modüler yapıda dağıtabilirsiniz – safety kontrolör kullanmanıza gerek kalmaz.

Geri Fonksiyonel Emniyet

Kategori

Arama Ağ emniyet çözümleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sisteminize emniyet entegre etmenin en kolay yolu: SafetyBridge teknolojili akıllı, safe I/O modülleri. Burada emniyet fonksiyonu doğrudan I/O modüllerinde yürütülür. Bu da safety kontrolör ve safe fieldbus sistemine ihtiyacı ortadan kaldırır.

Avantajlarınız

  • SafetyBridge teknolojisi sayesinde safety PLC veya safe fieldbus sistemi gerekmediği için uygun maliyetli sistem konfigürasyonu
  • Tüm yaygın bus sistemleriyle uyumu sayesinde esnek kullanım
  • SAFECONF yazılımını kullanarak kolay konfigürasyon
  • Kablosuz haberleşme – güvenli verileri kablosuz iletir
  • Basitliği ve modülerliği sayesinde komponentlerin yeni sistemlere uygun maliyetli entegrasyonu

SafetyBridge teknolojisi – son derece esnek emniyet

SafetyBridge teknolojisinin topolojisi  

SafetyBridge teknolojisinin prensibi

SafetyBridge teknolojisinde giriş ve çıkış modülleri emniyet bazlı sinyalleri birbirleriyle paylaşır. Modüller emniyet fonksiyonlarını kendileri yürüttüğü için standart kontrolörü ve ağı sadece iletim için kullanırlar.

Safety kontrolör veya safe fieldbus olmadan standart uygulamalarda fonksiyonel emniyet için uygun maliyetli bir çözümdür.

SafetyBridge teknolojili safe I/O modülleri SIL 3 veya PL e'ye kadar tüm emniyet gereksinimlerini karşılarlar.

Yaygın tüm ağlara kolay entagrasyon

Safe Axioline F I/O modülleri  

Safe Axioline F I/O modülleri

SafetyBridge I/O modülleri ağınıza esnek şekilde entegre olur ve tüm yaygın bus sistemleriyle uyumludur.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

Safe I/O modüllerini PROFIBUS ve PROFINET'in tek kontrolörde olduğu karma ağlarda da kullanabilirsiniz. Standart kontrol sistemi için doğru bus modülünü ve modüler Inline veya Axioline F I/O sistemlerimizden bus sistemini seçin.

Kumanda panosu için SafetyBridge teknolojili I/O sistemleri

SafetyBridge teknolojili I/O sistemleri  

Inline ve Axioline F için SafetyBridge teknolojisi

Kanıtlanmış SafetyBridge teknolojisi Inline ve Axioline F I/O sistemi için de temin edilmektedir.

Inline en ince ayrıntısına kadar çok yönlü tasarlanmıştır. Otomasyon fonksiyonlarınızı tüm popüler fielbus sistemleri ve Ethernet ağları için zengin I/O modülleri ve fonksiyon modülleriyle tasarlayabilirsiniz.

Axioline F modüler blok tasarımlı I/O sistemidir. Kısa tepki süreleri sayesinde Axioline F hızlı ve senkron süreçler için idealdir. Press-in teknolojisi hızlı ve kolay montaj sağlar ve düşük emisyonlar sayesinde Axioline F binalarda da kullanılabilir.

Bir safe I/O modülünde iki emniyet rölesi

Inline ECO Safe I/O modülü  

Iki emniyet rölesinin işlevini gören Inline ECO Safe I/O modülü

Standart çıkış modüllerini güvenle kapatmak için Inline ECO Safe I/O modülünü kullanın. Tüm durum ve hata mesajları standart kontrolöre gönderilerek emniyet çözümü şeffaflaştırılır. Böylece emniyetle ilgili duruşlar azalır.

Safe I/O modülünü basitçe Inline I/O istasyonuna takarak entegre edin. Standart çıkış modülleri bu durumda safe I/O modülünün sağına monte edilir.

Bir sensör aktive olduğunda, ör: acil duruş, çıkış modüllerinin aktüatör besleme gerilimi emniyet gerekçeleriyle kapatılır. Bir safe I/O modülüne iki çift kanallı sensör devresi bağlanabilir. Uygulamanızda daha fazla sensör devresine ihtiyacınız varsa ilave safe I/O modülü entegre edebilirsiniz.

Kullanılan sensör ve aktüatörlere bağlı olarak SILCL 3 ve PLe emniyet fonksiyonlarını uygulayabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Emniyet fonksiyonlarının kolay tanımlanması

Emniyet fonksiyonları ve performans seviyesinin temellerini öğrenin.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat