Genel bakisa dön

Kolay ağ kurulumu ve cihaz izleme: FL NETWORK MANAGER

FL Network Manager

FL Network Manager yazılımıyla ağı kolay ve hızlı şekilde devreye alın. Yazılım aşağıdaki kademelerde destek sağlar:

  • Mevcut bir ağın taranması
  • IP atama ve cihaz konfigürasyonu
  • Çoklu cihaz konfigürasyonu
  • Konfigürasyon dosyasının yönetilmesi
  • Firmware Güncelleme
  • SNMP komut dizisi oluşturma

Ağ taraması – mevcut cihazları kolayca tespit eder

FL Network Managerda ağ taraması için yazılım arayüzü  

FL Network Manager'da konfigüre edilebilir tarama seçenekleri

Mevcut ağlarda cihazları okumak için çeşitli mekanizmalar kullanan Ağ Yöneticisi kullanılabilir. Bir IP bölgesinin tipik arama yöntemine ek olarak DCP veya SNMP gibi mekanizmalar kullanılabilir.

Bulunan cihazlar bir tabloda açıkça gösterilir ve bir tuşla projeye dahil edilebilir.

IP atama ve cihaz konfigürasyonu

FL Network Managerda IP adresinin değiştirilmesi için yazılım arayüzü  

FL Network Manager'da IP adresinin değiştirilmesi

Birçok IP atama mekanizması (BootP, DHCP, DCP) desteklendiği için Endüstriyel Ethernet cihazlarının yanında PROFINET ve EtherNet/IP™ komponentleri için bir tuşla IP atayabilirsiniz. IP adresinin atanması cihazın MAC adresleri yardımıyla da planlanabilir.

Projenize entegre ettiğiniz ağ komponentleri ayrıntılı konfigüre edilebilir. Ayrıca adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi adresi ve cihaz adı tablo görünümünde rahatlıkla değiştirilebilir.

Konfigürasyon dosyalarının kolay yönetimi

FL Network Managerda cihaz konfigürasyonu için yazılım arayüzü  

FL Network Manager kullanarak cihaz konfigürasyonunun yüklenmesi

Hızlı cihaz değişimi veya yedekleme için konfigürasyon dosyaları birden çok cihazdan bir tuşla aynı anda yüklenebilir. Dosyalar IP adresi ve zaman etiketiyle birlikte saklanır, böylece hızlı ve kolay atama ve revizyon yönetimine imkan tanır.

Konfigürasyon dosyalarının cihazlara yüklenmesi de birkaç tuşla yapılabilir:

  1. Gerekli cihazların seçilmesi
  2. “Konfigürasyon dosyasını cihaza yükle” işlevini seçin
  3. Klasörden her cihaz için dosyayı seçin ve bir tuşla tümünü başlatın

Birden çok cihazın yazılım güncellemesi

Birden çok cihazın yazılım güncellemesi için yazılım arayüzü  

FL Network Manager ile yazılım güncellemesi için dosyaların seçilmesi

Ağ Yöneticisiyle tüm cihazları aynı anda bir tuşla güncelleyebilirsiniz. Yazılım gerekli tüm fonksiyonları sağlar, dolayısıyla ilave yazılıma gerek kalmaz.

  1. Cihazları seçin
  2. Yazılım dosyalarını seçin
  3. Aynı anda tüm cihazları güncelleyi seçin

FL Ağ Yöneticisiyle çoklu cihazları eş zamanlı konfigüre edin

Çoklu cihaz konfigürasyonlu yazılım arayüzü  

Çoklu cihaz konfigürasyonu

Ağ Yöneticisi, aynı parametreleri farklı cihazlarda, örneğin yedeklik mekanizmalarını etkinleştirmek gibi ayarlamanıza izin veren çoklu cihaz yapılandırması sunar. Sadece birkaç tıklamayla, ağınızdaki herhangi sayıdaki cihazda bir işlevi kolayca etkinleştirebilirsiniz.

Her SNMP özellikli cihaz için yapılandırma ve teşhis

SNMP komut dizisi oluşturmalı yazılım arayüzü  

SNMP komut dizisi oluşturma

Komple cihaz konfigürasyonu SNMP komut dosyaları oluşturularak yapılabilir. Bu komut dosyaları kaydedilebilir ve daha sonra diğer cihazlarda tekrar kullanılabilir. Bu parametreleri ayarlamayı ve her SNMP özellikli cihaza tanımlama yapmayı mümkün kılar. Switch'ler, WLAN erişim noktaları ve Ethernet genişleticiler gibi ağ altyapı ürünlerine ek olarak, bunları Phoenix Contact I/O istasyonlarını ve Ethernet özellikli güç kaynaklarını yapılandırmak için de kullanabilirsiniz. Basit sözdizimi ve prefabrik şablonlar sayesinde bu artık IT uzmanları için bir seçenek değildir.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat