Genel bakisa dön

Radioline çok noktalı multiplexer

Radioline I/O modülleriyle RS-485 bus modülü size proses endüstrisine özel multiplexer sistemi sunar. Özel özellik: herhangi bir 2 telli kablo veya alternatif ortam üzerinden ayar düğmesini kullanarak çoklu I/O haritalama ve çok noktalı çalışma.

Basitleştirilmiş I/O haberleşmesi

Hiçbir programlama olmadan tüm I/O sisteminin hızlı ve kolay devreye alınması.

Avantajlarınız:

  • Çok noktalı multiplex çalışma sayesinde 90 istasyona kadar I/O dağıtımı için yeni seçenekler
  • Radioline kablosuz sistemin kablolu hat yapısıyla genişletilmesi
  • Modbus/RTU slave olarak tüm kontrolörlerde kullanılabilir
  • Mevcut 2 telli bakır kabloları veya kablosuz bağlantıyı kullanarak büyük mesafeleri köprüleyin
  • Zone 2 patlama riskli bölgelerde kullanım

I/O haritalama

I/O sistemlerinin hızlı ve kolay devreye alınması  

I/O sistemlerinin hızlı ve kolay devreye alınması

Ağdaki I/O modüllerini birbirlerine atamak için ayar düğmesini kullanın. Birbirleriyle haberleşmesi gereken I/O modüllerine aynı sayıyı atayın. Örneğin bir dijital giriş IO MAP adresi 12'ye atanırsa ilgili dijital çıkış da IO MAP adresi 12'ye atanır – böylece sinyaller tüm sistemde doğru şekilde dağıtılır.

Tek cihaz – geniş uygulama alanları

Radioline kablosuz ön modüller ve ön modüller  

Mevcut 2 telli kablo üzerinden I/O sinyallerini dağıtma

Çok noktalı multiplexer

Mevcut 2 telli kablo üzerinden 99 Radioline istasyonuna sahip bir RS-485 ağında I/O sinyallerini dağıtma I/O haritalama büyük sistemlerde sinyal dağıtımını kolaylaştırır.

Giriş ve çıkışları ayar düğmesiyle hızlı şekilde atayın. Böylece I/O genişleme modülleriyle ağınızdaki I/O sinyallerini programlama gerekmeden kolayca dağıtıp çoğaltabilirsiniz.

Radioline – çok noktalı multiplexer  

Kablosuz ve kablolu istasyonlar kombine bir sistem oluşturur.

Intermedia haberleşme

Mevcut bir master üzerindeki Radioline kablosuz sistemi yeni RS-485 istasyonları içerecek şekilde genişletilebilir. Kablosuz ve RS-485 modülleri, 99'a kadar Radioline istasyonu ile kombine bir sistem oluşturur. I/O haritalama büyük sistemlerde sinyal dağıtımını kolaylaştırır.

Giriş ve çıkışları ayar düğmesiyle hızlı şekilde atayın. Böylece I/O genişleme modülleriyle ağınızdaki I/O sinyallerini programlama gerekmeden kolayca dağıtıp çoğaltabilirsiniz.

 

Radioline kablosuz ön modüller ve ön modüller  

Her Modbus/RTU master'da çalışır

Modbus slave olarak bağımsız operasyon

Her Modbus/RTU master'da çalışır. Istasyon başına 32 I/O modülüyle modüler genişleyebilir.

SHDSL genişletici  

SHDSL genişleticilerle, 2 telli kablolarınız üzerinden menzili 20 km'ye kadar genişletin

Alternatif iletim ortamı

Menzili arttırmak için tabi ki RS-485 kablosunu alternatif bir iletim ortamıyla değiştirebilirsiniz. Fiber optik kablolar, SHDSL, kablosuz ve Ethernet teknolojisi için geniş bir dönüştürücü yelpazesi mevcuttur.

Radioline sistemiyle uygulama seçenekleri

Radioline uygulamalar, genel bakış

Tüm seri protokoller desteklenir.

Ürün bilgisi: Çok noktalı multiplexer

Radioline – çok noktalı multiplexer  

Tüm dünyada kullanım için Radioline ön modüller

Radioline ön modüller

I/O sisteminizi uygulamanızın gereksinimlerine uyarlayın. Özellikleri arasında herhangi bir programlama yapmadan ayar düğmesini çevirerek giriş çıkış ataması yapılması yer alır.

  • Çok noktalı multiplex çalışma sayesinde 90 istasyona kadar I/O dağıtımı için yeni seçenekler
  • Radioline kablosuz sistemin kablolu hat yapısıyla 99 istasyona kadar genişletilmesi
  • Modbus/RTU slave olarak tüm kontrolörlerde kullanılabilir
  • 32 Radioline I/O modülü (256 dijital veya 128 analog giriş ve çıkış) ile genişletilebilir
  • 1.2 km'ye kadar olan mesafeleri mevcut 2 telli bakır kablolarla, 20 km'ye kadar mesafeleri SHDSL genişleticilerle köprüleyin.
Radioline kablosuz ön modüller ve ön modüller  

Radioline - üniversal kullanım için I/O genişleme modülleri

Radioline - I/O genişleme modülleri

Tip ve sinyal sayısına uyarlanmış çok sayıda analog ve dijital genişleme modülleri içinden seçim yapın.

  • Modüller çalışırken sökülüp takılabilir (hot-swap)
  • Kanaldan kanala elektriksel izolasyon
  • Dijital geniş aralıklı giriş ve çıkışlar (0 V AC - 250 V AC)
  • Transistör veya röle çıkışları
  • Olay sayma için pals girişleri (0 Hz ... 100 Hz), debi ölçümü için
  • Geniş sıcaklık aralığı (-40°C … +70°C)

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Radioline çok noktalı multiplexer

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat