Multiplexer'lar

Multiplexerlar

Basitleştirilmiş I/O haberleşmesi

Hiçbir programlama olmadan tüm I/O sisteminin hızlı ve kolay devreye alınması.

Geri Fieldbus iletişimi

Kategori

Arama Multiplexer'lar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Multiplexer sistemi, iki veya daha fazla uzak istasyon arasında dijital ve analog sinyaller göndermek için basit bir sistemdir. Çok uzak istasyonlar arasındaki I/O sinyallerini geleneksel olarak 2 telli bakır kablolar üzerinden veya bir kablosuz bağlantı üzerinden iletin.

Avantajlarınız

  • Herhangi bir programlama olmadan kolay devreye alma
  • Çok noktalı multiplex çalışma sayesinde 90 istasyona kadar I/O dağıtımı için yeni seçenekler
  • Mevcut 2 telli bakır kabloları veya kablosuz bağlantıyı kullanarak büyük mesafeleri köprüleyin
  • I/O genişleme modülleriyle modüler genişlemeyi destekler
  • Alternatif iletim ortamı sayesinde fiber optik veya SHDSL için dönüştürücüler kullanarak menzili genişletin

Radioline – çok noktalı multiplexer

Tüm dünyada kullanım için Radioline ön modüller  

Radioline – çok noktalı multiplexer

I/O sisteminizi uygulamanızın gereksinimlerine uyarlayın. Özellikleri arasında herhangi bir programlama yapmadan ayar düğmesini çevirerek giriş çıkış ataması yapılması yer alır.

  • Çok noktalı multiplex çalışma sayesinde 90 istasyona kadar I/O dağıtımı için yeni seçenekler
  • Radioline kablosuz sistemin kablolu hat yapısıyla genişletilmesi
  • Modbus/RTU slave olarak tüm kontrolörlerde kullanılabilir
  • 32 Radioline I/O modülü (256 dijital veya 128 analog giriş ve çıkış) ile genişletilebilir
  • DIN ray konnektörü ve hot-swap özelliği sayesinde çalışma esnasında modül değişimi yapılabilir
  • 1.2 km'ye kadar olan mesafeleri mevcut 2 telli bakır kablolarla, 20 km'ye kadar mesafeleri SHDSL genişleticilerle köprüleyin.
  • Zone 2 patlama riskli bölgelerde kullanım

Inline - saha multiplexer'ları

Inline: I/O sinyallerinin basit noktadan noktaya iletimi için saha multiplexerları  

Inline: I/O sinyallerinin basit noktadan noktaya iletimi için saha multiplexer'ları

Saha multiplexer sistemi, I/O sinyallerinin iki uzak istasyon arasında iletilmesi için tasarlanmış basit bir sistemdir. Modüler yapıya sahiptir ve geleneksel paralel kablolamanın azaltılması amacıyla tasarlanmıştır.

  • Kolay devreye alma - programlama gerekmez
  • I/O sinyallerinin noktadan noktaya haberleşmesi
  • 32 Inline I/O modülü (512 dijital veya 32 analog giriş ve çıkış) ile genişletilebilir
  • 12 km'ye kadar olan mesafeleri mevcut 2 telli bakır kablolarla 20 km'ye kadar mesafeleri SHDSL genişleticilerle köprüleyin
  • Zone 2 patlama riskli bölgelerde kullanım

Wireless-MUX - kablosuz multiplexer'lar

Wireless-MUX - kablosuz sinyal kablosu  

Wireless-MUX - kablosuz sinyal kablosu

Kablosuz-MUX seti 16 dijital ve iki analog sinyali iki yönlü ileterek 40 damarlı sinyal kablosunun yerini alır.

  • Konfigürasyon veya ayar gerekmediği için kolay devreye alma
  • I/O sinyallerinin noktadan noktaya haberleşmesi
  • Mevcut Bluetooth 4.0 teknolojisi
  • Düşük enerji tüketimi
  • Hızlı bağlantı kurulumu ve sinyal iletimi
  • Omni yönlendirmeli antenler ile 200 m'ye kadar, açık görüşte yönlü antenlerle 400 m'ye kadar menzil

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300