Genel bakisa dön

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

Kullanıcı dostu yapı ve hızlı hata tespiti

Döner anahtarla cihaz konfigürasyonu  

Döner anahtarla cihaz konfigürasyonu

Modülün ön kısmındaki döner anahtarla istenilen izleme fonksiyonunu seçin.

Eşik değerleri ve tepki süreleri potansiyometrelerle hassas şekilde kontrol edilerek en küçük sapmalar bile hızlı tespit edilebilir.

Basa dön

Dünya çapında kullanım

Geçmeli besleme modüllü EMD izleme rölesi  

Geçmeli besleme modüllü EMD izleme rölesi

EMD izleme röleleri dünyanın her yerinde ilave bir güç kaynağı olmadan kullanılabilir. İki versiyon mevcuttur:

  • 24 - 240 V beslemeli izleme rölesi
  • Besleme geriliminin ayarlandığı trafolu izleme rölesi, 24 - 500 V.

 

Basa dön

Yer kazancı ve emniyet

EMD izleme röleleri: sadece 22.5 mm genişlik  

EMD izleme röleleri: sadece 22.5 mm genişlik

EMD izleme röleleri kumanda panosunda yer kazandırır. 22.5 mm genişlik ve iki PDT kontağıyla kendi sınıfındaki en ince cihazdır.

Ölçme ve besleme devreleri birbirlerinden elektriksel olarak izole edilerek ekstra güvenlik sağlanmıştır.

Basa dön

Anlaşılır diyagnostikler

LED'lerle hızlı izleme  

LED'lerle hızlı izleme

Cihazın önündeki renkli LED'ler aşağıdaki durumları bildirir:

  • Çalışmaya hazır
  • Eşik değeri aralık üstü veya aralık altı
  • Röle durumları

Ayrıca bir röle çıkışıyla kontrolöre alarm bilgisi gönderilir.

Basa dön

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Ayrıntılarıyla avantajlarınız

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300