ME-PLC çok fonksiyonlu muhafazalar

ME-PLC çok fonksiyonlu muhafaza

Kontrolörler için muhafaza sistemi

Hazır montajlı önden bağlantı teknolojisi ve DIN ray konnektörü ile minimum kablolama işçiliği

Geri DIN ray muhafazaları

Kategori

Arama ME-PLC çok fonksiyonlu muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

ME-PLC serisi çok fonksiyonlu elektronik muhafazalar, ön tarafta büyük bir montaj alanı ve bağlantı teknolojisi gerektiren uygulamalar için idealdir. Geniş PCB montaj alanı ve DIN ray konnektörleriyle bu muhafaza sistemi birçok uygulama için yüksek işlevsellik sunar

Avantajlarınız:

  • Yüksek bağlantı rahatlığı için kol teknolojili ön bağlantı modülü
  • Büyük muhafaza ölçüleri PCB üzerinde bolca alan sağlar
  • 50 kutuba kadar DIN ray konnektörleri sayesinde veri ve gücün kullanışlı iletimi
  • Serbestçe seçilen bağlantı teknolojisi için üniversal kapak tasarımı

Geçmeli önden bağlantı

Geçmeli önden bağlantı  

Döner bağlantı modülleri sayesinde önden geçmeli bağlantı

Döner bağlantı teknolojili modüller sayesinde sistem kullanışlı bağlantı seçenekleri sunar.

  • Bağlantı teknolojisi muhafazanın önünde yer alır
  • Kol teknolojisi sayesinde kolay sökme ve takma
  • 36 kutuba kadar hızlı push-in bağlantılı tam montajlı

DIN ray konnektörü

DIN ray konnektörü  

Modülden modüle kolay haberleşme için DIN ray konnektörü

Maksimum esneklik için ME PLC elektronik muhafazasını iki farklı versiyonla kombine edin. Her iki versiyon da montaj kiti olarak temin edilir yani PCB olmadan ve demonte olarak. Dolayısıyla kişisel ve uygulamaya özel PCB tasarımlarını kolayca entegre ederek uygulamanız için gerekli işlevselliğe sahip olursunuz.

  • DIN rayında 50-kut. ve cihaz içinde 40-kut.
  • DIN rayında 10-kut. ve cihaz içinde 10-kut.

Bolca alan

Muhafaza içinde bol miktarda alan  

Geniş boyutlar bolca yer sağlar

Geniş boyutlar ve üniversal kapaklar PCB tasarımında bolca alan sağlar.

  • Ölçüler: U x G x B: 40 x 180 x 145 mm
  • Elektronik devreler için geniş alan
  • Üniversal kapak tasarımları

 

Optik sinyal göstergeleri

Işık kılavuzları  

Optik sinyal göstergeleri

Elektronik muhafazalar için HS LC ışık kılavuzları çeşitli tasarımlarda temin edilir. Elektronik muhafazalar için gerekli işlemleri opsiyonel bir hizmet olarak sunuyoruz.

  • Işık kılavuzları elektronik muhafazalara mükemmel uyar
  • Pinlerle PCB üzerine kolay montaj
  • ESD'ye dayanıklı

Phoenix Contact'ın çok fonksiyonlu muhafazaları hakkında bilgi

Çok fonksiyonlu muhafazalar DIN rayında esneklik ve özellikle güvenli sabitlenme sağlar. Bu muhafazaları kullanarak yeni çok fonksiyonlu cihaz konseptleri geliştirebilirsiniz. Ön bölümdeki bağlantılar sayesinde bağlantı teknolojisinin seçiminde esneklik ve zaman kazandıran ve kolay kablolama avantajından yararlanırsınız. DIN ray konnektörü sayesinde modüler cihaz sistemlerini oluşturma kolaylığı.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Çok fonksiyonlu muhafaza ME-PLC

Karmaşık kontrolörler için çok fonksiyonlu elektronik muhafaza.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat