Çok fonksiyonlu muhafazalar ME-IO

Çok fonksiyonlu muhafazalar ME-IO

Dar alanda modüler önden bağlantı teknolojisi

Tek muhafaza, birçok bağlantı seçeneği – yeni ME-IO muhafaza sisteminin prensibi budur.

Geri DIN ray muhafazaları

Kategori

Arama Çok fonksiyonlu muhafazalar ME-IO

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

ME-IO muhafaza sistemi sınırlı montaj alanı ve yüksek fonksiyon gereksinimi olan uygulamalar için idealdir. Kontrolörler ve I/O modülleri gibi özel elektronik modüller modüler tasarımı sayesinde kolayca monte edilebilir. Push-in önden bağlantı teknolojisi ve kompakt tasarım 18.8 mm toplam genişlik başına 54-kutuplu cihazların uygulanmasını sağlar.

Avantajlarınız:

  • Geniş bir uygulama alanı için üç toplam modül genişliği (18.8 mm, 37.6 mm, 75.2 mm)
  • Sinyal, data ve güç iletimi için kullanışlı önden bağlantılar
  • Yüksek bağlantı yoğunluğu: 3.45 mm ve 5.0 mm pin aralıkları için 4 ve 6-kut. konnektörler
  • Blok bantlar, konnektör tiplerinin kapalı alanda herhangi bir şekilde mekanik olarak gruplandırılmasını sağlar
  • Şeffaf markalama kapağındaki ekler aracılığıyla ilave markalama seçeneği
  • TWIN bağlantı olarak köprülenmiş konnektörler TWIN yüksüklerin yerini alır

Fieldbus modülleri ve kontrolörler için komple sistem

Fieldbus modülleri ve kontrolörler için komple sistem  

Fieldbus modülleri ve kontrolörler için komple sistem

ME-IO ürün gamı, kontrolör, bus modülü ve I/O modüllerinden oluşan komple bir sistem tasarlamak için özel muhafaza tipleri ve aksesuarlar sunmaktadır. Farklı tasarımlar ve bağlantı teknolojileri oldukça esnek sistem çözümlerine imkan tanır.

  • RJ45 ve D-SUB gibi data konnektörlerinin optimum entegrasyonu için L-tasarım
  • Esnek PCB montajı, DIN raya hem yatay hem de dikey olarak
  • Modüller arası haberleşme için DIN ray konnektörleri

Kolay sökme ve takma

Kolay sökme ve takma  

Lock & Release sistemi sayesinde kolay montaj

Lock & Release sistemiyle fişleri hızlı şekilde söküp takın.

  • Zaman alıcı bağlantı işleri olmadan modülleri hızlıca değiştirin
  • Özel alet gerektirmez.
  • Güvenli tutuş

Hızlı kablolama

Hızlı kablolama  

Push-in yaylı bağlantı sayesinde hızlı kablolama

Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı, kolay ve aletsiz kablolama.

  • Toplam genişlikler: 18.8 mm, 37.5 mm ve 75.2 mm
  • Toplam 18.8 mm toplam genişlik başına 54 kutuba kadar
  • TWIN konnektör tipleri

Bağlantı teknolojisi

Bağlantı teknolojisi  

Kapsamlı bağlantı teknolojileri

Elektronik modüllerinizi en yeni haberleşme arayüzleriyle donatın. Size muhafaza için gerekli bağlantı teknolojisini ve prosesini sunuyoruz.

  • USB bağlantılar ve mini USB bağlantılar
  • RJ45 bağlantılar
  • D-SUB bağlantılar
  • SD kartlar

DIN ray konnektörü

DIN ray konnektörü  

5-kut. DIN ray konnektörü

TBUS enerji beslemesi ve veri iletimi için DIN rayına entegre 5 veya 8-kut. bus konnektörüdür. DIN rayına monte çok sayıda elektronik modülü birbirine bağlar. Cihaz gruptan çıkarılınca kontak zinciri bozulmaz.

  • DIN rayında 5 kutuplu paralel veri iletimi uygulanabilir
  • 8 A ve 125 V'a kadar iletim için beş altın kaplı kontak
  • Paralel ve seri kontaklar mevcut

ME-MAX ve ICS muhafazalarına bağlantı

ME-MAX muhafazalarına bağlantı  

ME-IO ve ME-MAX muhafazalarını bağlayın

ME-IO-bazlı cihaz sisteminizi CPU'lar veya Ethernet modülleriyle genişletmek için ME-MAX veya ICS muhafazalarını kullanın. Tüm modülleri TBUS konnektörüyle bağlayın.

  • ME-MAX (5-kut.) ve ICS (8-kut.) muhafaza versiyonlarıyla uyumlu
  • Kolay ve güvenilir temas için TBUS konnektörünün üniform kullanımı

Optik sinyal göstergeleri

Optik sinyal göstergeleri  

Optik sinyal göstergeleri

Elektronik muhafazalar için HS LC ışık kılavuzları çeşitli tasarımlarda temin edilir. Elektronik muhafazalar için gerekli işlemleri opsiyonel bir hizmet olarak sunuyoruz.

  • Işık kılavuzları elektronik muhafazalara mükemmel uyar
  • Pinlerle PCB üzerine kolay montaj
  • ESD'ye dayanıklı

Phoenix Contact'ın çok fonksiyonlu muhafazaları hakkında bilgi

Çok fonksiyonlu muhafazalar DIN rayında esneklik ve özellikle güvenli sabitlenme sağlar. Bu muhafazaları kullanarak yeni çok fonksiyonlu cihaz konseptleri geliştirebilirsiniz. Ön bölümdeki bağlantılar sayesinde bağlantı teknolojisinin seçiminde esneklik ve zaman kazandıran ve kolay kablolama avantajından yararlanırsınız. DIN ray konnektörü sayesinde modüler cihaz sistemlerini oluşturma kolaylığı.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


ME-IO muhafaza sistemi

Modüler kontrol sistemleri için ısmarlama muhafaza çözümü

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat