ME-PLC çok fonksiyonlu muhafazalar

ME-PLC çok fonksiyonlu muhafaza

Kontrolörler için muhafaza sistemi

Hazır montajlı önden bağlantı teknolojisi ve DIN ray konnektörü ile minimum kablolama işçiliği

Geri Çok fonksiyonlu muhafazalar

Kategori

Arama ME-PLC çok fonksiyonlu muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

ME-PLC sistemi geniş montaj gereksinimleri ve bağlantı teknolojisinin önde olması gereken uygulamalar için idealdir. Geniş PCB montaj alanı ve DIN ray konnektörleriyle bu muhafaza sistemi birçok uygulama için yüksek işlevsellik sunar

Avantajlarınız:

  • Muhafazanın önünde yer alan kullanışlı bağlantı
  • Büyük muhafaza ölçüleri PCB üzerinde bolca alan sağlar
  • Bireysel PCB düzenleri için DIN ray konnektörleri
  • Farklı kapak tipleri sayesinde cihaz gereksinimlerine optimum adaptasyon
  • Hızlı ve kolay montaj sayesinde zaman kazancı

Geçmeli önden bağlantı

Önden geçmeli bağlantı  

Döner bağlantı modülleri sayesinde önden geçmeli bağlantı

Döner bağlantı teknolojili modüller sayesinde sistem kullanışlı bağlantı seçenekleri sunar.

  • Bağlantı teknolojisi muhafazanın önünde yer alır
  • Kol teknolojisi sayesinde kolay sökme ve takma
  • 36 kutba kadar hızlı push-in bağlantılı tümüyle montajlı

DIN ray konnektörü

DIN ray konnektörü  

Modüller arası haberleşme için DIN ray konnektörü

Maksimum esneklik için ME PLC elektronik muhafazasını iki farklı versiyonla kombine edin. Her iki versiyon da montaj kiti olarak temin edilir yani PCB olmadan ve demonte olarak. Dolayısıyla kişisel ve uygulamaya özel PCB tasarımlarını kolayca entegre ederek uygulamanız için gerekli işlevselliğe sahip olursunuz.

  • DIN rayında 50-kut. ve cihaz içinde 40-kut.
  • DIN rayında 10-kut. ve cihaz içinde 10-kut.

Bolca alan

Muhafazada bolca alan  

Geniş boyutlar bolca yer sağlar

Geniş boyutlar ve üniversal kapaklar PCB tasarımında bolca alan sağlar.

  • Ölçüler: W x H x D: 40 x 180 x 145 mm
  • Elektronik devreler için geniş alan
  • Üniversal kapak tasarımları

 

Optik sinyal göstergeleri

Işık kılavuzları  

Optik sinyal göstergeleri

Elektronik muhafazalar için HS LC ışık kılavuzları çeşitli tasarımlarda temin edilir. Elektronik muhafazalar için gerekli işlemleri opsiyonel bir hizmet olarak sunuyoruz.

  • Işık kılavuzları elektronik muhafazalara mükemmel uyar
  • Pinlerle PCB üzerine kolay montaj
  • ESD'ye dayanıklı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Hizmet


Çok fonksiyonlu muhafaza ME-PLC

Karmaşık kontrolörler için çok fonksiyonlu elektronik muhafaza.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat