Çok fonksiyonlu muhafazalar ME-IO

Çok fonksiyonlu muhafazalar ME-IO

Önden bağlantılı muhafaza sistemi

Tek muhafaza, birçok bağlantı seçeneği – yeni ME-IO muhafaza sisteminin prensibi budur.

Geri Çok fonksiyonlu muhafazalar

Kategori

Arama Çok fonksiyonlu muhafazalar ME-IO

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

ME-IO muhafaza sistemi sınırlı montaj alanı olan uygulamalar için idealdir. Push-in önden bağlantı teknolojisi ve kompakt tasarım 54-kutuplu küçük cihazların gerçekleştirilmesini sağlar.

Avantajlarınız:

  • Geniş bir uygulama alanı için üç toplam modül genişliği (18.8 mm, 37.6 mm, 75.2 mm)
  • Sinyal, data ve güç iletimi için kullanışlı önden bağlantılar
  • Yüksek bağlantı yoğunluğu: 3.45 mm ve 5.0 mm pin aralıkları için 4 ve 6-kut. konnektörler
  • Çok sayıda kapak ve fiş kombinasyonu
  • TWIN bağlantı, TWIN yüksüklerin yerini aldığı için köprülenmiş fişler

Fieldbus modülleri ve kontrolörler için komple sistem

Fieldbus modülleri ve kontrolörler için komple sistem  

Fieldbus modülleri ve kontrolörler için komple sistem

ME-IO ürün gamı kontrolör, bus modülü ve I/O modüllerinden oluşan komple bir sistem tasarlamak için özel muhafaza tipleri ve aksesuarlar sunmaktadır. Çeşitli tipler ve bağlantı teknolojileri oldukça esnek sistem çözümlerine imkan tanır.

  • RJ45 ve D-SUB gibi data konnektörlerinin optimum entegrasyonu için L-tipi
  • Esnek PCB montajı, DIN raya hem yatay hem de dikey olarak
  • Modüllerin çapraz iletişimi için DIN ray konnektörleri

Kolay sökme ve takma

Kolay sökme ve takma  

Kilitle ve Bırak sistemi sayesinde kolay montaj

Kilitle ve Bırak sistemiyle fişleri hızlı şekilde söküp takın.

  • Zaman alıcı bağlantı işleri olmadan modülleri hızlıca değiştirin
  • Özel alet gerektirmez.
  • Güvenli tutuş

Hızlı kablolama

Hızlı kablolama  

Push-in yaylı bağlantı sayesinde hızlı kablolama

Push-in teknolojisi sayesinde cihazları hızlı ve alet kullanmadan bağlayabilirsiniz.

  • Modül başına 54 kutba kadar
  • Toplam genişlikler: 18.8 mm, 37.5 mm ve 75.2 mm
  • TWIN fiş tipleri

Bağlantı teknolojisi

Bağlantı teknolojisi  

Kapsamlı bağlantı teknolojileri

Elektronik modüllerinizi en yeni haberleşme arayüzleriyle donatın. Size gerekli bağlantı teknolojisini ve muhafaza konfigürasyonunu sunuyoruz.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

DIN ray konnektörü

DIN ray konnektörü  

5-kut. DIN ray konnektörü

TBUS enerji beslemesi ve veri iletimi için DIN rayına entegre 5-kut. bus konnektörüdür. DIN rayına monte çok sayıda elektronik modülü birbirine bağlar. Cihaz gruptan çıkarılınca kontak zinciri bozulmaz.

  • DIN rayında 5 kutuplu paralel veri iletimi uygulanabilir
  • 8 A ve 125 V'a kadar iletim için beş altın kaplı kontak

ME-MAX muhafazalarıyla bağlantı

ME-MAX muhafazalarıyla bağlantı  

ME-IO ve ME-MAX muhafazalarını bağlayın

ME-IO-bazlı cihaz sisteminizi CPU'lar veya Ethernet modülleriyle genişletmek için ME-MAX muhafazalarını kullanın. Tüm modülleri TBUS konnektörüyle bağlayın.

  • ME-MAX ailesinin tüm versiyonlarıyla uyumlu
  • Kolay ve güvenilir temas için TBUS konnektörünün üniform kullanımı

Optik sinyal göstergeleri

Optik sinyal göstergeleri  

Optik sinyal göstergeleri

Elektronik muhafazalar için HS LC ışık kılavuzları çeşitli tasarımlarda temin edilir. Elektronik muhafazalar için gerekli konfigürasyonu opsiyonel bir hizmet olarak sunuyoruz.

  • Işık kılavuzları elektronik muhafazalara mükemmel uyar
  • Pinlerle PCB üzerine kolay montaj
  • ESD'ye dayanıklı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Hizmet


ME-IO muhafaza sistemi

Modüler kontrol sistemleri için ısmarlama muhafaza çözümü

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat