Çok kanallı elektronik cihaz devre kesiciler

Çok kanallı elektronik cihaz devre kesiciler

Elverişli koruma

Kullanıcı dostu, kolay ve çalıştırılması içgüdüsel - sisteminiz için ideal koruma.

Geri Aygıt devre kesicileri

Kategori

Arama Çok kanallı elektronik cihaz devre kesiciler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

CBM ve CBMC çok kanallı elektronik devre kesiciler sınırlı alanda yüksek işlevsellik sağlar. Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde özellikle makine imalatı ve ulaşım alanı için idealdir.

Avantajlarınız

  • Hassas nominal akım seviyeleri sayesinde çok yönlü kullanım
  • Kompakt tasarım ve push-in bağlantı teknolojisi sayesinde yer kazandıran ve kolay montaj
  • Ayarlanan nominal akımın elektronik kilitlenmesi sayesinde yüksek sistem emniyeti
  • Geniş aralıklı çalışma sıcaklığı ve darbe ve titreşime yüksek dayanım sayesinde birçok uygulama alanı

CBM - nominal akım sihirbazlı cihaz devre kesici

CBM 4 kanallı ve 8 kanallı cihaz devre kesiciler  

Çok kanallı elektronik devre kesiciler - CBM

CBM çok kanallı cihaz devre kesicileriyle dört ila sekiz kanal aşırı yük ve kısa devre akımlarına karşı korunur. Entegre nominal akım sihirbazı sayesinde yük için doğru nominal akımın ayarlanması çok basittir. Seçilen ayarlar elektronik olarak kilitlenir. Böylece yanlışlıkla ayar değişikliği yapılamaz.

Entegre erken uyarı sistemi daha az arıza demektir. Bir kanalın ayarlanan nominal akımı %80'ine ulaşılırsa LED üzerinden uyarı bildirilir. Dahası ayrı bir sinyal çıkışı uzağa sinyal göndermek için kullanılabilir.

Aktif akım sınırlaması sayesinde şebeke yönündeki güç beslemesi optimum kullanılabilir. Böylece daha küçük anahtarlamalı güç kaynakları kullanılabilir ve istenmeyen gerilim çökmeleri önlenir.

CBMC - oldukça kompakt cihaz devre kesiciler

CBMC 4-kanallı cihaz devre kesiciler  

CBMC kompakt çok kanallı elektronik cihaz devre kesiciler

CBMC, yeni elektronik cihaz devre kesicisi olup özel gereksinimlerinize göre geliştirilmiştir: özel ayar için kompakt tasarım ve opsiyonları bir araya getirmiştir. Dört kanal LED butonuyla kolay ve alet kullanmadan ayarlanabilir.

Entegre erken uyarı sistemi CMBC ile de daha az arıza demektir. Bir kanalın ayarlanan nominal akımı %80'e ulaşırsa LED üzerinden bir alarm bildirilir.

CBMC NEC Sınıf 2 devreler için de doğru bir çözümdür. 1 - 4 A ayarlanabilen cihazlar kablolar ve sensörler için ek bir dahili çıkış sigortasıyla ideal koruma sağlar.

Böylece sadece tek bir ekipman kullanarak akımı kolay ve esnek şekilde ayarlayabilir, yer tasarrufu sağlar ve uygulamaları koruyabilirsiniz.

Sisteminiz için en iyi korumayı elde edin ve ihtiyaçlarınıza göre konfigüre edilmiş ürünleri sipariş edin.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Koruma cihazları – Cihaz devre kesicileri

Hizmet


CBMC cihaz devre kesicileri

Kompakt ve uyarlanabilir


CBMC Cihaz devre kesicileri

Kompakt ve uyarlanabilir


Akım sınırlaması nedir?

Aktif akım sınırlamalı ve sınırlamasız devre kesicilerin karakteristiği

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat