Motor yol vericiler

Motor yol vericiler

Akıllı motor anahtarlama

Kompakt hibrit motor yol vericilerle motorları hızlı ve güvenilir şekilde anahtarlayın ve yön değiştirin.

Geri Elektronik anahtarlama cihazları ve motor kontrolü

Kategori

  • Hibrit motor yol vericiler - Ağ destekli
    Hibrit motor yol vericiler - Ağ destekli

    Fieldbus sistemlerine entegrasyon INTERFACE sistem bağlantısı kullanılarak gerçekleşir. Proses verilerinizi kolayca aktarın ve hem Arayüz sistemini hem de mevcut IO-Link versiyonlarını kullanarak cihazlarınızı hızlı şekilde ağa entegre edin.

  • Hibrit motor yol vericiler - bağımsız
    Hibrit motor yol vericiler - bağımsız

    Hibrit motor yol verici ürün gamı acil duruş ve motor koruma gibi işlevlere sahip direkt ve ters yol vericilerden oluşur.

  • Modüler hibrit motor yol vericiler
    Modüler hibrit motor yol vericiler

    CONTACTRON pro, basit güvenlik entegrasyonu ve modüler genişleme seçenekleri sunan Phoenix Contact'ın yeni ürün gamıdır. Tümüyle hibrit teknolojisini baz alır.

Arama Motor yol vericiler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kompakt bağımsız, modüler ve ağa entegre edilebilen hibrit motor yol vericilerle motorları güvenli şekilde anahtarlayın. 50 W - 3 kW asenkron motorların yönünü değiştirme ve korunması gerektiği durumlarda bu cihazlar kullanılır. Hibrit motor yol verici ürün gamı acil duruş ve motor koruma gibi işlevlere sahip direkt ve ters yol vericilerden oluşur.

Avantajlarınız

  • İnce tasarım sayesinde daha az yer gerektirir: 22.5 mm genişlik
  • Hibrit teknolojisiyle 10 kat daha uzun servis ömrü sayesinde yüksek sistem sürekliliği
  • Entegre kilitleme devresi yük kablajı sayesinde hızlı kablolama
  • 9 A'e kadar bimetal fonksiyonlu ayarlanabilir motor koruması
  • Uygun ağ geçidiyle esnek ve doğrudan fieldbus bağlantısı
  • Üst emniyet rölesi sayesinde acil duruş işleminden sonra DIN ray konnektörleri ile kolay grup kapatma
  • Motor yol vericiler COMPLETE line sisteminin parçasıdır

CONTACTRON hibrit teknolojisi

CONTACTRON hibrit teknolojisi

CONTACTRON hibrit teknolojisi ile servis ömründe on kat artışın tadını çıkarın. Aşınmasız solid-state teknolojisi ve güçlü röle mühendisliği sayesinde daha fazla sistem sürekliliğini yaşayın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat