Motor klemensleri

Kolay motor bağlantısı

Kolay motor bağlantısı

Motorlarınızın bağlantısında yer ve maliyet tasarrufu sağlar.

Geri Vidalı bağlantı

Kategori

Arama Motor klemensleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kolay motor bağlantısı için 6 mm² nominal kesitli dört katlı klemenslerini kullanın. Her kattaki fonksiyon kanalları sayesinde basit potansiyel dağıtımı.

Avantajlarınız

  • Üç potansiyel tek bir kompakt klemenste birleştiği için yer kazandırır
  • Her katta kolay faz köprülemesi için köprüleme seçeneği
  • Geniş yüzeyli etiketleme seçenekleri sayesinde açıkça görülebilir

Yer ve zaman kazandıran motor bağlantısı

Üç fazlı motorlar için kompakt kablolama  

Üç fazlı motorlar için kompakt kablolama

Üç fazlı motor klemenslerini ve 6.2 mm genişlik ve 6 mm² kesitli DLK ... ve VIOK ... klemensleriyle bağlayın ve yer tasarrufu sağlayın. Her kattaki tek faz köprüleme opsiyonu kablaj zamanını kısaltır.

Tek fazlı motor klemensleri

Tek fazlı motorların kompakt kablolaması  

Tek fazlı motorların kompakt kablolaması

UTI tesisat klemensleri 5.2 mm genişliğindedir ve tek fazlı motorların yer kazandıran kablolamasını sağlar. Her kattaki tek faz köprüleme opsiyonu kablaj zamanını kısaltır.
Her bağlantı noktasında 2.3 mm çaplı test fişleri için ilave test kontağı vardır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat