IP54 korumalı motor yol vericiler

Doğrudan motor üzerinde

Doğrudan motor üzerinde

Dayanıklı muhafaza içinde yer alan motor ters yol vericiler sahada kullanım için ideal çözümdür.

Geri Elektronik şalter ve motor kontrol

Kategori

Arama IP54 korumalı motor yol vericiler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın IP54 korumalı motor ters yol vericileri ile yer ve zaman kazanın. Montajı doğrudan saha yapın. Herbir fonksiyonun kumanda panosundaki karmaşık kablolamanın yerini kompakt bir fonksiyon birimi alır.

Avantajlarınız

  • Geçmeli bağlantı teknolojisi sayesinde kolay bağlantı
  • Değiştirilebilir modül elektronikleri sayesinde hızlı değişim
  • Entegre bakım anahtarlı taban sayesinde bakım sırasında güvenli çalışma

Akıllı kombinasyon – motor ters yol vericiler ve IP54 muhafaza

IP54 korumalı motor ters yol vericiler  

IP54 korumalı motor ters yol vericiler

IP54 korumalı motor ters yol vericiler basit motor kontrolü ile sağlam muhafazayı bir arada sunar. Motor ters yol vericiler birçok uygulamada başarılı olmuştur:

  • Konveyör teknolojisi
  • Içecek endüstrisi
  • Gıda endüstrisi

Kontrolörlere bağlantı için farklı bus sistemlerine yönelik mevcut versiyonları kullanın:

  • Bakır ve fiber optik iletim için INTERBUS
  • Bakır iletim için PROFIBUS
  • Bakır ve fiber optik iletim için PROFINET

Geniş kapsamlı fonksiyonlar

Geniş kapsamlı fonksiyonlar  

Geniş kapsamlı fonksiyonlar

Direkt sürücüleri tek ve çift kanallı motor yol vericiler ile kontrol edebilirsiniz. Ayrıca ters yön versiyonu farklı yönler gerektiren uygulamalarda kullanılabilir.

Ek özellikler:

  • Güç beslemesi 400 V AC / 20 A
  • 3.7 kW'a kadar nominal güç çıkışı
  • Ek bakım anahtarı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat