Genel bakisa dön

Elektronik motor yönetim modülleri

EMM modülleri modern aktif güç izlemenin tüm avantajlarını sunmaktadır: akımlar, gerilimler ve faz açısı sürekli kaydedilir. Yüksek tarama hızıyla sürekli durum izleme tam bir sistem koruması sağlar.

Sınırlar içinde kalan güç

Motor yöneticisi ile durum izleme  

Motor yöneticisi ile durum izleme

Yapılandırılabilir anahtarlama ve sinyal eşikli elektronik motor yöneticileri ile motor ve sistemlerinizi izleyin.

  • Dönüş yönü: eşik değerleri her iki dönüş yönü için aynı olabileceği gibi ayrı olarak da set edilebilir. Anahtarlama eşiğinin altında veya üstünde kalınırsa motor yöneticisi sistemi keser. Zorunlu kesme geciktirilebilir. Ayrıca modül dönüş yönünü tespit etmek için sinyaller üretir – asimetri ve faz hataları anında bildirilir.
  • Konfigürasyon: EMM modülü tüketilen aktif gücü değerlendirir. Gerilim dalgalanmaları ve sürücünün yükü dahil edilmez. Dolayısıyla aktif güç konfigürasyon için daha hassas bir baz teşkil eder ve akımı fazla dikkate almaz.
  • Daha güvenilir sistem koruması: motor tahrikli pompalarda alt performans eşiği tehlikeli kuru çalışmaya karşı güvenilir bir koruma sağlar. Burada üst performans eşiği yabancı cisimlerin neden olduğu blokajlara hızlı ve güvenli şekilde tepki verir. Imalat makineleri frezeleme, delme veya taşlama sırasında benzer şekilde izlenir ve korunur.

Daha fazla fonksiyon, daha fazla seçenek

FDT/DTM yazılımıyla motor yönetimi  

FDT/DTM yazılımıyla motor yönetimi

Elektronik motor yönetim modülleri sistemlerinizin daha güvenli çalışmasını sağlar.

Ek bilgiler talep edebilirsiniz:

  • Görünür, aktif ve reaktif güç
  • Akımlar ve gerilimler
  • Faz açısı
  • Döngü ve çalışma saati sayacı
  • Güç sayacı
  • Termistör izleme

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Elektronik motor yönetim modülleri
Kullanım örnekleri

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat