Motor yönetimi

Anahtarlama ve koruma

Anahtarlama ve koruma

Motor yöneticisi kritik yük durumlarını hızlı ve etkin şekilde algılar.

Geri Elektronik şalter ve motor kontrol

Kategori

Arama Motor yönetimi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Motor ve sistemlerinizi korur: Phoenix Contact'ın motor yöneticisi aşırı yük ve düşük yük korumasını tek cihazda bir araya getirir. Acil durumda motoru korur ve sürücüyü devre dışı bırakır.

Avantajlarınız

  • Bimetal fonksiyonu ve termistör değerlendirmesi sayesinde entegre tam motor koruması
  • Yapılandırılabilir sinyal ve anahtarlama eşikleri sayesinde kaliteli sistem parçalarının korunması
  • Karmaşık sensörlere gerek olmadan üretim verileri ve enerji verilerinin toplanması
  • Opsiyonel: T konnektör üzerinden PROFIBUS bağlantısı

Güvenilir izleme – hassas ve hızlı kontrol

Entegre motor yöneticili pompalar  

Entegre motor yöneticili pompalar

Phoenix Contact'ın motor yöneticileri aşırı yük, düşük yük, fonksiyon, toz ve aşınmaya karşı motoru korur. Böylece pompalar, tahrik sürücüleri, fanlar ve makineler için daimi bir koruma sağlamış olursunuz.

Birkaç EMM elektronik motor yönetim modülünü PROFIBUS'a bağlar. Bağlı tüm motor yöneticileri kullanıcı dostu FDT/DTM yazılımıyla konfigüre edilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Aktif güç ölçümüyle motor yönetimi

CONTACTRON motor yöneticisinin motorları ve sistemleri nasıl koruduğunu keşfedin.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat