Motor ve makine yönetimi

Hibrit motor yol vericiler - Ağ uyumlu

Uygun maliyetli koruma, ölçme ve izleme

Tüm kritik yük durumlarını tespit edin ve motor ve makinelerin gücünü doğru şekilde ölçün.

Geri Elektronik anahtarlama cihazları ve motor kontrolü

Kategori

  • Ürün listesi Motor ve makine yönetimi
    Ürün listesi Motor ve makine yönetimi

    Motor yöneticisi aşırı yük ve düşük yük korumasını tek cihazda bir araya getirir. Acil durumda motoru korur ve sürücüyü devre dışı bırakır. Elektronik motor ve makine yöneticisi, hassas enerji ölçümünü önemli parametrelerin görüntülenmesi ve izlenmesi ile birleştirir.

  • Ürün listesi Motor ve makine yönetimi için aksesuarlar
    Ürün listesi Motor ve makine yönetimi için aksesuarlar

    Motor ve makine yönetimi için bu çok yönlü aksesuar seti, kullanım, servis ve montaj işlemlerini kolaylaştırır.

Arama Motor ve makine yönetimi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Motor ve sistemlerinizi korur: Phoenix Contact'ın motor yöneticisi aşırı yük ve düşük yük korumasını tek cihazda bir araya getirir. Acil durumda motoru korur ve sürücüyü devre dışı bırakır.

Motor ve makinelerinizi izleyin: Elektronik makine yönetimi, hassas enerji ölçümünü motorların, makinelerin veya diğer 3 fazlı yüklerin önemli parametrelerinin görüntülenmesi ve izlenmesi ile birleştirir.

Proses verilerinize sürekli göz atın: örn: elektriksel değişkenler (U, I, P, cos phi, S, B), çalışma saatleri ve anahtarlama çevrimleri.

Avantajlarınız

  • Bimetal fonksiyonu ve termistör değerlendirmesi sayesinde entegre tam motor koruması
  • Yapılandırılabilir sinyal ve anahtarlama eşikleri sayesinde kaliteli sistem parçalarının korunması
  • Karmaşık sensörlere gerek olmadan üretim verileri ve enerji verilerinin toplanması
  • Direkt bağlantı ve proses verilerinin iletimi için DIN ray konnektörü
  • Proses verilerini baz alan servis aralıkları sayesinde artan sistem sürekliliği
  • Merkezi kontrol panosunda ve dağıtılmış kontrol kutusunda esnek kullanım
  • Motor ve makine yöneticileri COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Motor yöneticileri – güvenilir izleme

Güvenilir izleme – hassas ve hızlı kontrol

Phoenix Contact'ın motor yöneticileri aşırı yük, düşük yük, fonksiyon, toz ve aşınmaya karşı motoru korur. Bu, pompalar, sürücüler, fanlar, taşıma bantları ve takım tezgahları gibi öğeler için kalıcı koruma sağlamanıza olanak tanır.

Kolay ayar

Parametrelendirme Phoenix Contact IFS-Conf yazılımı kullanılarak FDT/DTM konsepti ile yapılır.

Makine yöneticisi - Uygun maliyetli enerji ölçümü

Harici akım trafosuyla hassas ölçüm

Elektronik makine yöneticisi ve harici akım trafosunu kombine ederek motorları, makineleri ve 3 fazlı yükleri ekonomik şekilde izleyebilirsiniz. 90 A ve 160 A akım seviyelerinde iki versiyon vardır.

Doğrudan, istikrarlı haberleşme

Makine yöneticisini tüm yaygın fieldbus sistemleriyle (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™) ağ geçidi üzerinden ağa entegre edin. OPC UA üzerinden opsiyonel veri iletimi sayesinde Endüstri 4.0 için kararlı haberleşme.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat