Fotovoltaik sistemler için klemensler

Fotovoltaik sistemler için klemensler

Yenilikçi ve terzi-işi

Fotovoltaik teknolojisinin spesifik gerekliliklerine uygun yenilikçi klemensler.

Geri Klemensler

Kategori

Arama Fotovoltaik sistemler için klemensler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact ile çevre dostu ve uygun maliyetli bir enerji üretimi tasarlayın. Yıllardır PV endüstrisinin güvenilir ve uzman partneriyiz. 1500 V DC'ye kadar uyarlanmış klemensler tüm kablolama ihtiyaçlarında kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • Kompakt sigorta ve diyotlu klemensler sayesinde modülleri kolayca korur
  • Ayırma klemensleriyle 1000 V DC'ye kadar dizileri güvenle ayırır
  • Kompakt potansiyel toplama klemensleriyle kablolamada yer ve zaman kazanın
  • 1000 V DC kapsamlı klemens serisi
  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile düşük lojistik maliyetleri

Fotovoltaik uygulamalarda kullanım için klemens gereksinimleri

PV uygulamalarında klemensler  

PV uygulamalarında klemensler

Standart ürünler solar sistemin AC bölgesinde kullanılırken DC bölgesi için daha özel bir yaklaşım gerekir. Kablo kayıplarını asgaride tutmak için stringlere PV modülleri bağlanır, dolayısıyla sistem gerilimi artar.
PV sistemlerin yüksüz gerilimi 1500 V DC olabilir.
Bu yüksek DC gerilimler kullanılan komponentler üzerinde yük oluşturur. AC gerilimin tersine DC gerilim atlama mesafelerinin izolasyon elemanlarının yüzeyinde çok kolay şekilde oluşmasını sağlar. Bu bölgede kullanılan komponentlerin boşluk ve atlama mesafeleri yüksek olmalıdır.
Kısa devre durumunda oluşan ters akımları sınırlamak için her bir dizi korunur. Bu tecihen kristal modüller içinde 10.3 x 38 mm sigortalar ve devreye ince tabakalı modüllerde dahil edilen blok diyotlarıyla sağlanır.

Phoenix Contact'ın modüler klemensleri ve sigortaları fotovoltaik sistemlerin özel gereksinimlerini akıllıca karşılar. “Fotovoltaik sistemler için komponentler ve sistemler” broşüründe tüm komponentler hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Kristal ve ince tabakalı PV paneller için güvenilir koruma

Kristal ve ince tabakalı PV paneller için koruma  

Kristal ve ince tabakalı PV paneller için koruma

Kristal modüller iyi ışık koşullarında çok yüksek verimlilik sunar. Ince tabakalı modüllere göre çok daha yüksek dizi akımı sağlarlar. Kompakt sigortalı klemensler PV kabloları tehlikeli ters akımlara karşı korur. 

Kristal modüllere göre ince tabakalı modüller az ışıkta daha iyi performans verir ve ters akımlara daha hassastır. Seri bağlı blok diyotlar ters akımlarda hızlı ve güvenilir koruma sağlar.

Alüminyum iletkenler için UBAL üniversal klemensler

Alüminyum iletkenler için UBAL üniversal klemensler  

Alüminyum iletkenler için UBAL üniversal klemensler

Yeni UBAL serisi üniversal klemensler en son standartlara uygun olarak test edilmiştir ve özellikle fotovoltaik gibi uygulamalar için uygundur.

Bu üniversal klemensler, aynı klemens içerisinde alüminyum iletkenlerin ve bakır tellerin birbirine bağlanmasını sağlar.

UBAL klemensleri dört kesit boyutunda olup, 6 mm² ila 240 mm² arası alüminyum iletkenlerin ve 2,5 mm² ila 240 mm² arası bakır tellerin bağlanmasına olanak tanıyan dört boyutta temin edilir.

Fotovoltaik için kollu tip sigortalı klemensler UK 10,3‑HESI

Ayırma kollu sigortalı klemens  

Önden hareket ettirilen kollar sayesinde sigortalar hızlı ve kolay şekilde değiştirilebilir.

UK 10,3-HESI 1000V ve UK 10,3-HESI 1500V serisi kol tipi sigortalı klemensler fotovoltaik beklentileri karşılamak için optimize edilmiştir. En son standartlara (IEC 60947-3, IEC 60269-2, IEC 60269-6) uygun olarak kalifiye edilmişlerdir ve UL onayldırlar. UK 10,3-HESI klemenserin kullanımı kolay ve güvenlidir. Önden hareket ettirilen kollar sayesinde sigortalar hızlı ve kolay şekilde değiştirilebilir.

1000 V'luk model görsel bir ekrana sahip versiyonlarla daha da fazla zaman kazanmanızı sağlar. Bu durumda, arızalı sigorta bir LED ile gösterilir.

UK 10,3-HESI cihazlarının kullanımı basittir, aynı zamanda yüksek güvenlik sağlayan dokunma emniyetli bir tasarıma sahiptir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat