ME modüler muhafazalar

ME modüler muhafazalar

Kupa şeklinde modüler muhafaza sistemi

Montajı kolay modüler sistemimizle cihazınızı tasarlayın

Geri DIN ray muhafazaları

Kategori

Arama ME modüler muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

ME elektronik muhafazalar montajlı PCB'leri montajı kolay elektronik modüllere dönüştürür. Farklı bağlantı teknolojileri, bus konnektörleri ve modülerlik her uygulama için doğru cihaz tasarımını mümkün kılar. Birçok adaptasyon seçeneği kişiselleştirilmiş muhafaza çözümlerini çoğaltır.

Avantajlarınız:

  • Sinya, data ve güç iletimi için birçok bağlantı tipi mevcuttur
  • Kısa montaj süreleri için "cup" prensibi
  • Modül-modül haberleşmesi için beş paralel kontağa veya dört paralel kontağa ve bir seri kontağa sahip isteğe bağlı DIN ray konnektörleri
  • 12 kutuba kadar muhafaza içine entegre fonksiyonel topraklama kontağı ve bus konnektörü

"Cup" prensibi sayesinde kısa montaj süreleri

 

"Cup" prensibi sayesinde kısa montaj süreleri

ME serisi cihazınıza özel tasarlanabilir, zaman ve alan kazandırır.

  • Hassas kademelendirilmiş 12.5 - 90 mm tasarım genişlikleri sayesinde DIN rayını optimum kullanabilirsiniz
  • İki bağlantı seviyesine kadar vidalı veya yaylı PCB klemensleri, üç bağlantı seviyesine kadar geçmeli klemensleri kullanın

Kolay açılır

Kolay açılır  

Bakım ve servis için kolayca açılır

Muhafaza tornavida ile kilit açma mandalına basılarak kolayca açılabilir.

DIN ray konnektörü

DIN ray konnektörü  

DIN ray konnektörü

TBUS enerji beslemesi ve veri iletimi için DIN rayına entegre 5-kut. bus konnektörüdür. DIN rayına monte çok sayıda elektronik modülü birbirine bağlar. Cihaz gruptan çıkarılınca kontak zinciri bozulmaz.

  • DIN rayında 5 kutuplu seri veya paralel veri iletimi uygulanabilir
  • 8 A ve 125 V'a kadar iletim için beş altın kaplı kontak

Optik sinyal göstergeleri

Işık kılavuzları  

Optik sinyal göstergelerini kolayca entegre edin

Elektronik muhafazalar için HS LC ışık kılavuzları çeşitli tasarımlarda temin edilir. Elektronik muhafazalar için gerekli işlemleri opsiyonel bir hizmet olarak sunuyoruz.

  • Işık kılavuzları elektronik muhafazalara mükemmel uyar
  • Pinlerle PCB üzerine kolay montaj
  • ESD'ye dayanıklı

Phoenix Contact modüler muhafazaları hakkında bilgi

Modüler muhafazalarla PCB'nizi koruyun ve optimum bir cihaz çözümü oluşturun. Aynı zamanda yer ve zaman kazandırır. Geniş yelpazemizin birçok seçeneğinden yararlanın. (Yarı) endüstriyel kullanıma uygun cihazlar için güvenli, dayanıklı ve iyi geliştirilmiş muhafazalardan yararlanabilirsiniz. Kademeli genişlikler ve farklı yükseklikler optimum alan kullanımı sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Modüler ME-MAX muhafaza sistemi

Esnek modüler tasarımlı muhafaza sistemi.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat