BC modüler muhafazalar

BC modüler muhafazalar

Geleceğe yönelik bina otomasyonu için destek

BC serisinin akılcı özellikleri: PCB bağlantı teknolojisinin seçilebilmesi ve 16-kut. DIN ray konnektörü.

Geri DIN ray muhafazaları

Kategori

  • Ürün listesi RPI-BC geliştirme kiti
    RPI-BC geliştirme kiti

    RPI-BC geliştirme kiti kendi mikro bilgisayarınızı hızlı ve kolay oluşturmanızı sağlar. Phoenix Contact'ın DIN ray muhafazası Raspberry Pi PCB'leri için özel olarak tasarlanmıştır.

Arama BC modüler muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

BC serisi modüler elektronik muhafazalar bina otomasyonunda geleceğe yönelik uygulamaları temsil eder. Elektronik gövde modern tasarımı çok yönlü PCB bağlantıları ve verimli bir DIN rayı konektörü ile etkileyicidir. BC serisi doğrudan duvara montaj veya DIN 43880'e uygun olarak montaj dağıtıcılarında kullanım için uygundur.

Avantajlarınız:

  • PCB bağlantı teknolojisinin seçilebilmesi ve farklı genişlikler sayesinde maksimum esneklik
  • Kurulum dağıtıcılarında kullanım için standart uyumlu muhafaza ve montaj boyutlar
  • Topolojiyi bozmadan hızlı montaj veya modül değişimi – HBUS konnektörüyle mümkün
  • 16-kut. Seri ve paralel modüler haberleşme için DIN ray konnektörü
  • PCB üç yönde hizalanabildiği için cihaz geliştirmede serbestlik
  • Farklı kapak tipleri sayesinde cihaz gereksinimlerine optimum adaptasyon

Tam esneklik

Tam esneklik  

Bağlantı teknolojisini seçerken esneklik

Yenilikçi modüler üst kısım ile esnekliğin yeni tanımı. Nerede montaj alanına en çok ihtiyacınız olduğuna karar verin ve muhafaza üst kısmını buna göre tasarlayın. Tasarım özelliklerine uyarlanabilen ilk muhafazadır.

  • Dağıtım panosunda cihaz montajı için DIN 43880 standardıyla uyumlu muhafaza şekli
  • Birçok bağlantı teknolojisinin mükemmel entegrasyonu

PCB bağlantı teknolojisinin serbest seçimi

PCB bağlantı teknolojisinin serbest seçimi  

Bağlantı teknolojisini seçerken esneklik

BC serisini çok yönlü kılan en önemli faktör PCB bağlantı teknolojisinin seçimidir. Phoenix Contact komponent montaj muhafazaları birçok tip bağlantı alanı sunar:

  • Küçük bağlantı alanıyla BC...U11: COMBICON kompakt için ideal
  • Büyük bağlantı alanıyla BC...U22: klasik bağlantı yöntemleri veya veri konnektörleri için

Çeşitli kapak tipleri

Çeşitli kapak tipleri  

Çeşitli kapak tipleri

BC serisinin ana fikri olan çok yönlülük kapak tasarımında da kendini belli eder. Cihazınızdan beklentiniz ne olursa olsun – şeffaf ve gri tipte kapaklar mevcuttur ve mühürülenebilir.

  • Elle açılan şeffaf kapak, diyot veya kontrol elemanlarının entegrasyonu için plastik kapaklı
  • Şeffaf kapak mühürlenebilir

DIN ray konnektörü

DIN ray konnektörü  

DIN ray konnektörü

Modüllerinizi hızlı ve kolay bağlayın – bus konnektörü akıllı cihaz tasarımının anahtarıdır:
veri ve enerji seri veya paralel taşınabilir (4 x güç, 2 x seri, 10 x paralel)

  • Topolojiyi bozmadan kolay modül montajı, modül değişimi, daha az kablolama işçiliği
  • Maksimum iletkenlik için 16 altın kaplı kontak

Optik sinyal göstergeleri

Işık kılavuzları  

Optik sinyal göstergeleri

Elektronik muhafazalar için HS LC ışık kılavuzları çeşitli tasarımlarda temin edilir. Elektronik muhafazalar için gerekli işlemleri opsiyonel bir hizmet olarak sunuyoruz.

  • Işık kılavuzları elektronik muhafazalara mükemmel uyar
  • Pinlerle PCB üzerine kolay montaj
  • ESD'ye dayanıklı

Raspberry Pi bilgisayarları için geliştirme kiti

Raspberry Pi bilgisayarları için RPI-BC geliştirme kiti  

Raspberry Pi bilgisayarları için RPI-BC geliştirme kiti

RPI-BC DIN ray muhafazası Raspberry Pi bilgisayarlarını taşımak için tasarlanmıştır. Diğer PCB'ler de Raspberry Pi kartının yanında taşınabilir. Böylece ilave komponentler ve devreler entegre edilebilir.

  • Toplam genişlik: 107.6 mm
  • Raspberry Pi A+, B+, B2 için uygun
  • Duvara ve DIN raya monte edilebilir
  • HBUS ve BC geliştirme kitleriyle kullanılabilir

Phoenix Contact modüler muhafazaları hakkında bilgi

Modüler muhafazalarla PCB'nizi koruyun ve optimum bir cihaz çözümü oluşturun. Aynı zamanda yer ve zaman kazandırır. Geniş yelpazemizin birçok seçeneğinden yararlanın. (Yarı) endüstriyel kullanıma uygun cihazlar için güvenli, dayanıklı ve iyi geliştirilmiş muhafazalardan yararlanabilirsiniz. Kademeli genişlikler ve farklı yükseklikler optimum alan kullanımı sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Modüler BC muhafaza sistemi

Bina otomasyonu için muhafaza sistemi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat