Modüler kontrolörler

Fonksiyonel genişlemeyi destekleyen PLC

Daha fazla fonksiyon, daha fazla seçenek

Fonksiyonel genişlemeyi destekleyen PLC – her tip sistem için esnek kontrol çözümü.

Geri Kontrolörler

Kategori

Arama Modüler kontrolörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Modüler programlanabilir lojik kontrolörleriyle Phoenix Contact tüm gereksinimler için geniş bir PLC portföyü sunmaktadır. Ismarlama otomasyon çözümünüzü tasarlayın.

Neredeyse tüm modüler kontrolörler genişletilmiş sıcaklık aralığında çalışan modeller mevcuttur.

Avantajlarınız

  • Maksimum esneklik – uygulamaya bağlı olarak özel fonksiyon ve I/O modülleri yan yana monte edilebilir
  • Entegre, serbestçe programlanabilir web server ve çok çeşitli arayüz ve protokol sayesinde yüksek haberleşme kapasitesi
  • Geniş kontrolör portföyü sayesinde uygulamaya özel performans
  • Sağlam muhafaza ve EMI dayanımlı elektronik devreler sayesinde uzun ömürlü

Axiocontrol – hızlı, sağlam, kolay

Modüler Axiocontrol kontrolörleri  

Axiocontrol: karmaşık sistemler için modüler kontrolörler

Axiocontrol serisi (AXC) kontrolörler performans ve sağlamlık konuları söz konusu olduğunda ideal çözümdür. Phoenix Contact'ın Axioline F I/O sistemiyle birlikte Axiocontrol kontrolörleri direkt bus bağlantısı sayesinde maksimum hız sağlar. 

  • Küçük - orta ölçekli otomasyon uygulamaları için AXC 1050'yi seçin ve Axioline F lokal bus, PROFINET, Modbus/TCP ve entegre UPS'ten yararlanın
  • AXC 3050, ağ entegrasyonu, çok kısa işlem ve tepki süresi gereken orta - karmaşık uygulamalar için ideal kontrolördür.

Inline kontrolörleri – kanıtlanmış esneklik

Inline kontrolörler: modüler kontrolörler  

Modüler PLC'ler arasında standart: ILC kontrolörleri

Inline kontrolörler (ILC) Phoenix Contact'ın PLC portföyünde kanıtlanmış bir standarttır. Kontrolörler ethernet, mobil iletişim veya sabit şebekeler gibi tüm yaygın haberleşme kanallarını destekler. Ayrıca Inline I/O modülleriyle kolayca genişletilebilirler ve entegre web server sunarlar. 

  • 100 sınıfı Inline kontrolörleri Kolay Otomasyon sisteminin kalbidir. Kontrolörler Ethernet tabanlı ağlarda birçok fieldbus cihazıyla PROFINET ve Modbus/TCP protokolleri üzerinden ilave programlama olmadan kullanılabilir. İlave kullanıcı kütüphaneleri ve fonksiyon bloklarını kolayca entgre etmek amacıyla konfigürasyon hafızası SD kart ile genişletilebilir.
  • 300 serisi Inline kontrolörleri veri hızı ve ağ entegrasyonu alanlarında yüksek talepleri karşılar. PROFINET bazlı olanlar gibi orta-büyük ölçekli uygulamalarda güvenle kullanılabilirsiniz.

ME versiyonları – makine imalatı için mükemmel

Makine imalatı için modüler kontrolör  

Tek bir kompakt cihazda en önemli makine imalatı fonksiyonları

ILC kontrolörlerimizin ME versiyonları makine imalatı gereksinimleri için özel olarak geliştirilmiştir. Örneğin sürücülerin step motor sürücüleri veya frekans invertörleriyle adreslenmesi.

Kontrolörler 100 serisi ILC'nin tüm fonksiyonlarını sunar ve makine imalatına yönelik hazır fonksiyonlarla gelir.

Böylece çeşitli sürücü tipleri kontrol edilebilir ve sensörler ek modül olmadan bağlanabilir. Versiyona bağlı olarak analog veya incremental giriş kanalları pozisyon algılaması için kullanılabilir.

Bina altyapısı için maksimum esneklik

ILC 2050 BI ürün resmi  

Bina altyapısı için Inline kontrolör

ILC 2050 BI bina altyapısı için yeni Inline kontrolördür. Sınırsız uygulama alanı sunar, örneğin bina ve endüstriyel otomasyonda veya veri merkezlerinde ağ özelliklerinin kontrolü.

Yazılım geniş bir uygulama alanı da açar. Cihazı sahada oda kontrolörü olarak kullanıyor musunuz? O halde kontrolörü gerçek zaman kapasiteli Sedona Framework™ ile programlayın. Bina altyapısında entegrasyon sunucusu olarak kullanmak için konfigürasyon sırasında yüksek performanslı Niagara Framework® kullanın.

Kolay Otomasyon – modüler 100 serisi kontrolörlerle otomasyon

Kolay Otomasyon sistemi  

Kolay Otomasyon sistemi

100 sınıfı küçük ölçekli kontrolörler Phoenix Contact'ın Kolay Otomasyon sisteminin kalbinde yer alır. Kontrol merkeziyle I/O seviyesi arasındaki arayüz olarak sisteminizdeki veri akışını etkin şekilde kontrol eder.

100 serisi ile kolay otomasyon şunları kapsar: PC WORX EXPRESS yazılımıyla kolay programlama, WebVisit Express ile ücretsiz görüntüleme, Inline I/O modülleriyle esnek genişleme ve uygun fiyata yüksek fonksiyon kapasitesi.

PROFINET başlangıç seti - otomasyona hızlı giriş için

PROFINET başlangıç seti  

PROFINET başlangıç seti

PROFINET başlangıç seti PROFINET teknolojisinin avantajlarını keşfetmek için uygun maliyetli bir giriş sağlar. Kit test uygulamasının tasarımı için gerekli tüm komponentleri içerir. Bunların içinde örneğin Axioline kontrolör, Axioline I/O modülleri, bir güç kaynağı ve PC programlama yazılımı yer alır. Böylece kendi test ve eğitim uygulamanızı oluşturabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat