Genel bakisa dön

Bir bakışta modüler kontrolörler

AXC 1050 – dağıtılmış otomasyon için mükemmel

AXC 1050 modüler küçük ölçekli kontrolör  

AXC 1050 modüler küçük ölçekli kontrolör

Axiocontrol serisinde orta performans sınıfı AXC 1050'dir. Kolay kullanıma ve zorlu endüstriyel şartlara uygun tasarlanmıştır. Direkt bus bağlantısı sayesinde Phoenix Contact'ın Axioline F I/O sistemiyle birlikte ideal işlem hızını garantiler.

  • Hızlı: USB bağlantısı hızlı erişim sağlar, ör: diyagnostikler için
  • Dayanıklı: entegre kesintisiz güç kaynağı ve elektromanyetik uyumlu muhafaza
  • Kolay: push-in bağlantı teknolojisiyle kablaj süresini kısaltır
Basa dön

AXC 3050 – modülerlik yüksek performansla birleşiyor

Modüler yüksek performanslı kontrolör AXC 3050  

Modüler yüksek performanslı kontrolör AXC 3050

Hızlı işlemci ve kapsamlı fonksiyonlarıyla AXC 3050 kontrolörü Axiocontrol serisinin en üst performans sınıfını temsil etmektedir.

  • Hızlı: oldukça kısa tepki süreleri için sayma fonksiyonları ve olay görevleri doğrudan donanıma entegre edilmiştir. Bunun için özel I/O modüllerine gerek yoktur.
  • Kolay: USB bağlantısı değiştirilebilir medya üzerinden kolay veri girişi ve yazılım güncellemesi veya program kontrolü sağlar.
  • Dayanıklı: Axiocontrol AXC 3050 darbelere dayanıklıdır, EMC uyumludur ve voltaj hatalarına anında tepki verir: temel kontrol verilerini Flash karta depolar.
Basa dön

ILC 131 ETH – en küçük kompakt PLC

ILC 131 ETH modüler küçük ölçekli kontrolör  

ILC 131 ETH modüler küçük ölçekli kontrolör

Otomasyon sisteminiz için temel kontrolör. Entegre web server ve Ethernet arayüzü sayesinde sisteminizi kolayca oluşturmanızı sağlar ve kapsamlı haberleşme seçenekleri sağlar

ILC 131 ETH/XC – genişletilmiş sıcaklık aralığı

  • -40°C ila +60°C
Basa dön

ILC 151 ETH - en çok satan

ILC 151 ETH modüler küçük ölçekli kontrolör  

ILC 151 ETH modüler küçük ölçekli kontrolör

ILC 151 ETH küçük kardeşi ILC 131 ETH'e göre daha fazla hafıza alanı sunar. Ayrıca INTERBUS remote bus monte edilebilir veya dağıtılmış I/O'lar entegre edilebilir. Dolayısıyla kontrolör genişleme ve arayüz anlamında yüksek talepleri karşılayabilir.

ILC 151 ETH/XC – genişletilmiş sıcaklık aralığı

  • -40°C ila +60°C
Basa dön

ILC 151 GSM/GPRS – PLC'lerin haberleşme uzmanı

ILC 151 GMS/GPRS modüler küçük ölçekli kontrolör  

ILC 151 GMS/GPRS modüler küçük ölçekli kontrolör

Bu modüler küçük ölçekli kontrolör en çok satan ürünümüz ILC 151 ETH'ın tüm fonksiyonlarına ek olarak daha fazla hafıza ve entegre mobil telefon modemi sunmaktadır. Dolayısıyla uzaktan kontrol ve uzaktan bakım için idealdir ve ReSy+ uzaktan kontrol yazılımını desteklemektedir.

Basa dön

ILC 171 ETH 2TX – daha da çok seçeneğe sahip modüler kontrolör

ILC 171 ETH 2TX modüler küçük ölçekli kontrolör  

ILC 171 ETH 2TX modüler küçük ölçekli kontrolör

Otomasyon için maksimum esneklik: iki Ethernet portu ve bir geçmeli SD hafıza kartı. Ek olarak kontrolör PROFINET cihaz fonksiyonlarını destekler ve dağıtılmış zeka olarak kullanılabilir.

Basa dön

ILC 191 ETH 2TX – en güçlü 100 serisi kontrolör

ILC 191 ETH 2TX modüler küçük ölçekli kontrolör  

ILC 191 ETH 2TX modüler küçük ölçekli kontrolör

En güçlü 100 serisi kontrolör. Entregre gezer nokta artimetiği sayesinde hızlı kontrol süreçleri için optimum destek sağlar.

Basa dön

ILC 191 ME/AN ve ILC 191 ME/INC – makine imalatı için ideal

ILC 191 ME/AN veya ILC 190 ME/INC modüler kompakt kontrolör  

Makine imalatı için modüler kompakt kontrolör

ILC kontrolörlerimizin ME versiyonları makine imalatı gereksinimleri için özel olarak geliştirilmiştir, örneğin sürücülerin step motor sürücüleri veya frekans invertörleri üzerinden adreslenmesi.

  • İlave I/O komponentleri olmadan iki kanallı sürücü kontrolü
  • Step motor sürücüleri ve frekans invertörleri sayesinde esnek
  • Çok sayıda arayüz entegre edilmiştir: Ethernet, RS-485/422, PWM veya pals/yön, analog veya inkremental I/O'lar, hızlı sayıcılar
Basa dön

ILC 2050 BI – bina altyapısı için maksimum esneklik

ILC 2050 BI modüler küçük ölçekli kontrolör  

ILC 2050 BI modüler küçük ölçekli kontrolör

ILC 2050 BI kontrolörü bina altyapısında neredeyse sınırsız imkanlar sunmaktadır.

  • Çeşitli I/O modülleriyle işlevsel olarak genişletilebilir
  • Çok sayıda bina teknolojisi protokolü desteklenir, ör: BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • Sedona Framework™ ile gerçek zamanlı kontrolör veya Niagara Framework® ile entegrasyon sunucusu olarak kullanım
Basa dön

ILC 131 başlangıç seti otomasyon dünyasına hızlı bir giriş yapmanızı sağlar

ILC 131 başlangıç seti  

ILC 131 başlangıç seti

ILC 131 başlangıç seti kontrolörlerimize kolay bir giriş sağlar. Hazır test yapısı ve programlanmış örneklerle kontrol teknolojisini öğrenin. PC WORX EXPRESS programlama yazılımı ile özel çözümler yaratın.

Basa dön

ILC 350 PN – 300 serisi standart PLC

ILC 350 PN modüler kontrolör  

ILC 350 PN modüler kontrolör

300 serisi kontrolör orta ve yüksek zorlukta uygulamalarda kullanım için optimum tasarlanmıştır. Sonuç olarak veri hızı ve ağ özellikleri açısından yüksek performans elde edebilirsiniz.

Basa dön

ILC 390 PN 2TX-IB – en güçlü 300 serisi PLC

ILC 390 PN 2TX-IB modüler kontrolör  

ILC 390 PN 2TX-IB/M modüler kontrolör

Kontrolör 300 serisinin birçok PROFINET veya INTERBUS fonksiyonunu yüksek performans ve hız ile birleştirir.
PLC karmaşık ağ yapısına sahip uygulamalar için idealdir.

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat