Genel bakisa dön

PC WORX EXPRESS – programlamaya ücretsiz giriş

Kolay programlama: Phoenix Contact'ın ücretsiz PC WORX EXPRESS yazılımı programlamaya kolay bir başlangıç sağlar. PC Worx yazılım aracının küçük kardeşi 100 sınıfı kontrolörler için idealdir. Sezgisel kullanım sunar ve uygulamaların kullanıcı dostu ve kolay şekilde oluşturulması için ideal çözümdür.

Kolay kullanım

PC WORX EXPRESS kullanıcı arayüzü  

Kolay kullanım

PC WORX EXPRESS'in grafik arayüzü giriş seviyesi programcıların ihtiyaçlarına uygun tasarlanmıştır.

  • Projeye hızlı ve kolay bakış
  • Büyütülüp küçültülebilen çalışma alanları
  • Yapılandırılabilir araç çubukları

Temele indirgenmiş anlamlı ikonlar ve menüler kolay kullanım sağlar. Ayrıca yapılandırılmış veriler bir tuşla görüntüleme yazılımlarına aktarılabilir.

PC WORX EXPRESS'e genel bakış

Bus konfigüratörünün ekran görüntüsü  

IEC 61131 standardına uygun programlama

PC WORX EXPRESS IEC 61131 uluslararası standardına uygun programlamayı destekler. Kullanılabilen diller şunlardır: structured text (ST), ladder diagram (LD), ve function block diagram (FBD). 

Maksimum haberleşme kapasitesi ve etkin programlama için: PC WORX EXPRESS şunları da sunar:

  • INTERBUS ve Ethernet ağlarında ağ yapılarını konfigüre etmek için entegre bus konfigüratörü
  • Tüm komponentleri içeren cihaz kataloğu
  • Sürükle & bırak ile donanım konfigürasyonu
  • Görüntüleme veya kontrol seviyelerine bağlantı için OPC server ve web server
  • Entegre Diag+ diyagnostik yazılımı sayesinde INTERBUS sistem komponentlerinin diyagnostiği

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat