Modbus

Endüstri standardı

Endüstri standardı

Etkileneceğiniz kesin: Modbus modüler sistemler, kumanda panosu ve saha için çok yönlü bir protokoldür.

Geri Protokollerle ürünler

Kategori

Modbus mesaj paylaşımı için çeşitli yöntemler tanımlamıştır. Uygulamanız için doğru protokolü seçin: Modbus ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP or Modbus TCP/IP. Haberleşme protokolü bir endüstri standardı haline gelmiştir. Modbus IEC 61158 uluslararası standartlarda tanımlanmıştır ve Modbus Organizasyonu tarafından yürütülmektedir.

Avantajlarınız

  • Endüstriyel bir standart olan kanıtlanmış teknoloji
  • Yönlendirme kapasitesi sayesinde birden çok ağı kolayca birbirine bağlayabilir
  • Atanmış port (port 502) sayesinde Internet üzerinden uzaktan erişim mümkündür

PROFIBUS DP/PA ve FOUNDATION Fieldbus için Modbus ağ geçitleri

Modbus ağ geçitleri  

Gelecekten bağımsız proses fieldbus'ları için Modbus ağ geçitleri

Modbus ağ geçitlerini kullanarak Modbus/RTU cihazlarını FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP ve PROFIBUS PA proses fieldbus'larına bağlayın. Böylece mevcut sistemleri kolay şekilde modernize edebilir ve genişletebilirsiniz. Ayrıca yeni sistemlerde kanıtlanmış Modbus cihazlarını kullanabilirsiniz.

Bir ağ geçidine dört Modbus cihazı bağlayabilirsiniz. Böylece kanal başına 6 mm'lik kompakt bir çözüm elde edersiniz. Siemens PDM veya Pepperl+Fuchs PACTware gibi yazılımlarla kolay montaj ve devreye alma yapabilirsiniz.

Modbus: çok yönlü haberleşme

Modbus'lı çok sayıda versiyon  

Phoenix Contact'tan Modbus için çok yönlü komponentler

Özgürlüğün avantajlarını kullanın: Modbus mesajları ISO/OSI referans modelinin alt katmanlarıyla bağımsız olarak paylaşılır. Paylaşım master/slave veya client/server mimarisini baz alır.

Çok sayıda versiyon

  • ASCII karakterlerinin iletimi için Modbus ASCII (Bilgi Paylaşımı için Amerikan Standart Kodu)
  • Bit bazlı programlama için Modbus/RTU (Uzak Uç Birimi), ör: makine imalatı için
  • Modbus/TCP (Iletim Kontrol Prokolü), Ethernet çerçevesinde üst düzey dil uygulamaları için, laboratuarlar için kullanılır

Modbus/TCP kendine has portu (port 502) olan tek endüstriyel protokoldür: birden çok ağı kolayca birbirine bağlayabilir ve Internet üzerinden uzaktan erişim sağlayabilirsiniz.

Modbus: modüler ve blok tasarımlı

Modbus: modüler ve blok tasarımlı  

Modbus: modüler ve blok tasarımlı

I/O istasyonlarını bireysel olarak oluşturun. Phoenix Contact'ın Modbus/TCP-IO sistemleriyle bir I/O istasyonunu ve/veya I/O cihazını ağda herhangi bir konuma entegre edebilirsiniz. Modüler sistemlerin mimarisi gereği bus modülü Modbus ağında slave, lokal bus'ta master'dır.

Modüler tasarım

Oldukça sağlam ve basit: Axioline F Phoenix Contact'ın Ethernet tabanlı I/O sistemidir ve elektromanyetik etkilere dayanıklıdır. Ayrıca muhafazanın dayanıklı yapısı ve push-in teknolojisi ile alet kullanmadan monte edilebilmesi sayesinde cihaz çalıştırılabilir.

Maksimum esneklik: Inline Modular otomasyon kitiyle aşağıdaki fonksiyonlar gerçekleştirilir. I/O'ları istenildiği gibi tasarlayın ve kumanda panosunda yer kazanın, kablaj yerine geçmeli bağlantı kullanın.

Sahada modülerlik: Fieldline Modular serisi I/O cihazları saha montajında maksimum özgürlük sağlar - fonksiyonel ve uygulamanıza uyarlanabilir.

Blok tasarım

Kompakt: Inline Block IO cihazları oldukça yassı bir blok tasarım içinde çok sayıda kanal, bus bağlantısı ve ön ayarlı I/O'lar sunar. Böylece sınırlı bir alanda haberleşme gerçekleşmiş olur.

Ethernet uzmanı: birçok muhafaza tipi ve yüksek fonksiyonellik sunan Modbus/TCP blok tasarımlı Axioline E serisi her zaman bireysel bir çözüm sağlamaktadır.

Modbus için altyapı komponentleri

Modbus için Phoenix Contact altyapı komponentleri  

Modbus için Phoenix Contact altyapı komponentleri

Dünyada ilk kez bakır ve fiber optik teknolojili bir altyapı kiti PSI-REP ve PSI-MOS modüler tekrarlayıcı konseptinde temin edilmektedir.

Ağ yapısı potansiyel segmentasyon yoluyla optimize edilir. Bu size ağ topolojisinde sınırsız seçenek sunar.

İzole edilmiş hata sınırlama veya yedekli montaj konsepti sayesinde iletim hızı ve sistem sürekliliği maksimize edilir.

Phoenix Contact Factoryline medya dönüştürücüleri Ethernet arayüzünü fiber optiğe dönüştürür: endüstriyel Ethernet uygulamalarında parazitlere maksimum dayanım ve maksimum iletim mesafeleri için.

Ayrıca Factoryline izolatörlerimiz bakır bazlı Ethernet ağlarında 4 kV'a kadar elektriksel izolasyon sağlar. Böylece Ethernet cihazları ve arayüzlerinizi koruyabilirsiniz ve endüstriyel koşullarda parazit etkilere dayanımı önemli oranda arttırabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat