Medya dönüştürücüler

Medya dönüştürücüler

Parazitten etkilenmeyen sistemler

Ekstrem EMC etkileri artık sorun teşkil etmiyor. Fiber optik teknolojisi sayesinde tüm fieldbus sistemleri için parazitlere karşı maksimum dayanım elde edebilirsiniz.

Geri Dönüştürücüler ve izolatörler

Kategori

Arama Medya dönüştürücüler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Bakır kablolar üzerinden veri iletimi endüstriyel ortamlarda sınırlarına yaklaşmaktadır. Phoenix Contact medya dönüştürücüler seri RS-232/RS-422/RS-485 arayüzlerini bakırdan fiber optiğe dönüştürür ve pahalı aşırı gerilim koruma, ekranlama ve eşpotansiyel dengeleme ihtiyacını ortadan kaldırır. PSI-MOS modüler medya dönüştürücüler endüstriyel uygulamalarda maksimum iletim kalitesi ve sistem sürekliliğine yönelik geliştirilmiştir. PSI-MOS tüm yaygın iletim sistemlerinde kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • Bar graf ekranla entegre optik diyagnostik
  • Topraksız ikaz kontağı ile iletim kalitesindeki düşüşte erken uyarı alınır.
  • Patlama riskli bölgelerde kullanılır – Zone 2 onaylı
  • Modüler istasyon yapısı: DIN ray konnektörleriyle otomatik kros kablaj
  • Fiber optik teknolojisi sayesinde çok yüksek veri hızında maksimum iletim mesafeleri

PROFIBUS için medya dönüştürücüler

PROFIBUS için medya dönüştürücüler  

PROFIBUS için medya dönüştürücüler

PSI-MOS serisi medya dönüştürücüler bakır PROFIBUS arayüzlerini fiber optiğe (FO) dönüştürür. 12 Mbps'ye kadar veri hızlarının dönüştürülmesi için şeffaf bir protokol kullanılır.

Bu size önemli avantajlar sağlar:

  • Veri hızının otomatik algılanması veya DIP siviçlerle sabit veri hızı ayarı
  • Entegre optik diyagnostikler fiber optik kanalların sürekli izlenmesini sağlar
  • Tüm arayüzler arasında yüksek elektriksel izolasyon
  • Her kaskad derinlik için bit retiming
  • DIN ray konnektörleri kullanılarak PSI bakır repeater ile modüler şekilde kombine edilebilir
  • 1. bölgedeki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden emniyetli fiber optik arayüz (Ex op is)

CANopen ve DeviceNet için medya dönüştürücüler

CANopen ve DeviceNet için medya dönüştürücüler  

CANopen ve DeviceNet için medya dönüştürücüler

Medya dönüştürücüleri ile CANopen ve DeviceNet fieldbus sistemlerini fiber optik üzerinden kolayca ağa entegre edebilirsiniz.

Bu size önemli avantajlar sağlar:

  • Entegre optik diyagnostikler fiber optik kanalların sürekli izlenmesini sağlar
  • Fiber optik kanaldaki kritik durumların erken uyarısı için ikaz kontağı
  • Tüm arayüzler arasında yüksek elektriksel izolasyon
  • Saf bakır bağlantı için FO dönüştürücüleri bakır tekrarlayıcılarla kombine edin. Dahası modüler bir hub oluşturmak için DIN ray konnektörlerini kullanabilirsiniz.

RS-232 bağlantılar için medya dönüştürücü

Sonlandırma cihazı ve T-modülü olarak RS-232 için medya dönüştürücü  

Sonlandırma cihazı ve T-modülü olarak RS-232 için medya dönüştürücü

RS-232 arayüzleri EMC etkilerine ve potansiyel farklara çok hassastır. İletim mesafeleri çok kısadır.

Seri arayüzleri fiber optiğe dönüştürmek için Phoenix Contact'ın medya dönüştürücülerini kullanın.

Bu size önemli avantajlar sunar:

  • Daha uzun iletim mesafeleri
  • EMC etkilerinin ortadan kaldırılması
  • Entegre optik diyagnostikler fiber optik kanalların sürekli izlenmesini sağlar
  • Fiber optik kanaldaki kritik durumların erken uyarısı için ikaz kontağı
  • Tüm arayüzler arasında yüksek elektriksel izolasyon
  • 1. bölgedeki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden emniyetli fiber optik arayüz (Ex op is)

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat