Marşaling klemensleri ve potansiyel dağıtıcılar

Marşaling klemensleri

Kompakt, hızlı ve kolay anlaşılır gruplama

Yenilikçi renk kodlama sistemiyle ve %20 daha az yer kullanarak sinyalleri gruplayın.

Geri Push-in bağlantı

Kategori

Arama Marşaling klemensleri ve potansiyel dağıtıcılar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kompakt PTRV marşaling klemensleri otomasyon uygulamalarında sinyallerin düzenli şekilde gruplaması için kullanılır. Çok sayıda kablonun bağlantısı kişiselleştirilebilir renkli katlarla basitleştirilir. Bu, üstten bağlantı bağlantı hatalarını önler.

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım sayesinde maksimum sinyal yoğunluğu ve %20 daha az alan ihtiyacı
  • İletkenlerin ve bağlantı noktalarının renklerinin yapılandırılabilir oluşu rahat ve güvenli montaj sağlar
  • Bağlantı noktaları arasında merkezlenmiş serbestçe erişilebilir 2,3 mm test bağlantıları ile kullanışlı test imkanı
  • Matris şeklinde tanımlama için geniş yüzeyli, yer kaplamayan etiketleme
  • Aktivasyon butonsuz versiyonlar mevcuttur
  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri

Marşaling klemenslerinin renge göre yapılandırılması

Marşaling klemenslerini ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın

Marşaling klemensleri "yapılandırılabilir marşaling klemensleri" ürün alanında tek tuşla yapılandırılabilir ve sipariş edilebilir. Yapılandırılacak versiyonu seçebilir ve bağlantı bölmesinin rengini seçebilirsiniz.

Konfigürasyon versiyonlarını seçinÜrünü “Yapılandırılabilir marşaling klemensleri” ürün listesinde bulun
Marşaling klemensi konfigürasyon versiyonlarıMarşaling klemensi, 4-kut., sol renk serbestçe seçilebilir, sağ renk: kırmızı
PTRV 4 /COL-RD 3001754
Sol renk serbestçe seçilebilir, sağ renk: beyaz
PTRV 4 /COL-WH 3001871
Sol renk: kırmızı, sağ renk serbestçe seçilebilir
PTRV 4 /RD-COL 3001872
Sol renk: beyaz, sağ renk serbestçe seçilebilir
PTRV 4 /WH-COL 3001874
Sol ve sağ tarafın rengi serbestçe seçilebilir, her katta aynı renk
PTRV 4 /COL-COL 3001875
Marşaling klemensi, 8-kut., sol renk serbestçe seçilebilir, sağ: üst 4 bölme kırmızı, alt 4 bölme beyaz
PTRV 8 /COL-RDWH 3001851
Sol renk serbestçe seçilebilir, sağ: üst 4 bölme beyaz, alt 4 bölme kırmızı
PTRV 8 /COL-WHRD 3001876
Sol: üst 4 bölme kırmızı, alt 4 bölme beyaz, sağ renk serbestçe seçilebilir
PTRV 8 /RDWH-COL 3001877
Sol: üst 4 bölme beyaz, alt 4 bölme kırmızı, sağ renk serbestçe seçilebilir
PTRV 8 /COL-WHRD 3001878
Sol ve sağ tarafın rengi serbestçe seçilebilir, her katta aynı renk
PTRV 8 /COL-COL 3001879

Sipariş örneği

Sekiz katlı marşaling klemensi DIN VDE 0815'e göre aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır:

Sağdaki üst katlar (1-4) kırmızı renkte ve alt katlar (5-8) beyaz renktedir. Sol taraftaki katlar renkli olmalıdır.
Kat 1: mavi
Kat 2: kırmızı
Kat 3: gri
Kat 4: sarı
Kat 5: yeşil
Kat 6: kahverengi
Kat 7: beyaz
Kat 8: siyah
Bu amaçla yapılandırılabilir ürünler içinden 3001851 sipariş no'lu PTRV 8 /COL-RDWH ürününü seçin.

2. Kat renklerini belirtin 
Marşaling klemensi için örnek siparişÖrnek sipariş için sipariş bilgileri şu şekildedir:
Sipariş No. / Kat 1 / Kat 2 / Kat 3 / Kat 4 / Kat 5 / Kat 6 / Kat 7 / Kat 8
3001851 / BU / RD / GY / YE / GN / BN / WH / BK
Onbir renk seçeneği ile yapılandırılabilir marşaling klemensi:
BU = mavi
RD = kırmızı
GY = gri
YE = sarı
GN = yeşil
BN = kahverengi
WH = beyaz
BK = siyah
VT = mor
OG = turuncu
PK = pembe

Hazır montajlı marşaling klemensleri

Hazır montajlı marşaling klemensleri  

Renk koduna göre hazır montajlı marşaling klemensi

Hazır montajlı marşaling klemensleri DIN VDE 0815'e göre standartlaşmış renk kombinasyonlarında temin edilebilir.

Potansiyel dağıtıcılar

Kompakt ve kolay potansiyel dağıtımı ve besleme  

Kompakt ve kolay potansiyel dağıtımı ve besleme

PTRV ...-PV klemensiyle 32 bağlantıya kadar potansiyel dağıtımı yapılabilir ve diğer potansiyel dağıtım klemensleriyle köprülenerek genişletilebilir.
PTRVB ...-FI potansiyel dağıtıcılarıyla 6 mm² ve 32 A'e kadar besleme uygulamaları gerçekleştirilebilir. Belirgin potansiyel ataması için örneğin mavi ve kırmızı renkli versiyonlar mevcuttur.

Kullanıma hazır Push-in PTFIX dağıtım blokları – basitçe ambalajı açın, bağlantıyı yapın ve hepsi bu!

Bağlantıya hazır Push-in dağıtım bloklarıyla potansiyeli hızlı ve kolay dağıtın  

Bağlantıya hazır Push-in dağıtım bloklarıyla potansiyeli hızlı ve kolay dağıtın

Bağlantıya hazır bloklar manuel köprüleme gerektirmeyen hızlı montaj ve %80'e varan zaman tasarrufu sağlar Sezgisel ve güvenli montaj için 6, 12 ve 18 bağlantı noktalı dağıtım ve besleme blokları onbir renkte mevcuttur.

Push-in dağıtım blokları hakkında ayrıntılı bilgiyi Klemensler, Push-in bağlantı kategorisi altında bulabilirsiniz.

Marşaling panoları

Maksimum sinyal yoğunluğu için modüler marşaling panosu  

Maksimum sinyal yoğunluğu için modüler marşaling panosu

Tasarımı sayesinde PTMC marşaling panoları otomasyon uygulamalarında sinyal gruplaması için en yüksek sinyal yoğunluğunu sunar. İstenen kutup sayısına göre yapılandırılabilen ve renkli matris elemanları içeren modüler yapı, yer kazandıran, düzgün ve hatasız kablolama sağlar. Herbir eleman onbir renkte temin edilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat