Markalama ve etiketleme

Markalama ve etiketleme

Son derece basit

MARKING sistemi, endüstriyel tanımlama için profesyonel anahtar teslim çözümlerle iş hayatınızı kolaylaştırır.

Geri Ürünler

Kategori

  • Baskı ve markalama sistemleri
    Baskı ve markalama sistemleri

    Baskı sistemleri çok yönlüdür: yüksek ve düşük baskı hacimlerinde ve birçok farklı malzeme ve formatta kullanılabilir.

  • Cihaz markalama
    Cihaz etiketleme

    Birçok malzeme ve montaj tipleriyle cihaz etiketleri tüm gereksinimleri kapsar.

  • İletken ve kablo markalama
    İletken ve kablo etiketleri

    Kablo etiketleri, ister ince ister büyük kablolar olsun her uygulamada kullanılabilir.

  • Klemens etiketleme
    Klemens etiketleme

    Tüm gereksinimler için belirgin ve hassas klemens etiketleri birçok farklı çeşitte temin edilebilir.

Arama Markalama ve etiketleme

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın endüstriyel markalama ve tanımlama çözümleri günlük işlerinizi kolaylaştırır. Profesyonel planlama ve markalama yazılımını, yenilikçi baskı sistemlerini ve tüm uygulama alanlarına yönelik markalama malzemelerini içeren komple sistem yelpazesi, planlamadan bitmiş etikete kadar size sezgisel ve kullanıcı dostu çözümler sunar.

Avantajlarınız

  • Sezgisel dokunmatik ekranlı kullanıcı arabirimleri sayesinde kullanımı kolay yazıcı sistemleri
  • Endüstriyel baskı kolaylaştırılmıştır: otomatik malzeme tespiti sayesinde baskı hatalarının önlenmesi
  • Birkaç saniye içinde baskı: etiketleri doğrudan sitede oluşturun ve hemen kullanın
  • Prosedürleri kolaylaştırın: hızlı kurulum ve altyapınıza sorunsuz entegrasyon
  • CAE programından planlama ve markalama yazılımına veri aktarımı ve doğrudan yazıcıda etiket bilgilerinin kolay girişi sayesinde rahatça çalışın

Özel markalama

Özel markalama için Phoenix Contactın MARKALAMA sistemi  

MARKALAMA sistemiyle hızlı, kolay ve bireysel etiketleme

MARKALAMA sistemi klemenslerin, iletkenlerin, kabloların ve cihazların hızlı ve kolay etiketlemesi için akıllı bir çözümdür. Yazılım, donanım ve malzemeler mükemmel bir uyum içindedir.

Tüm sistemler için tek yazılım

Güçlü PROJECT complete planlama ve markalama yazılımı ile DIN rayların ve etiketlerin planlaması her zamankinden daha kolay ve sezgisel olur. Tüm ortak CAE programlarına yönelik tek arayüz, elektronik planlamadan verilerin doğrudan alınmasını sağlar. Otomatik düzeltme işlevi DIN rayı için gereken aksesuarları tamamlar. Parça listesini doğrudan tek bir tıklama ile web'e aktarın ve herhangi bir zorluk olmadan siparişinizi başlatın

Tüm ihtiyaçlara uygun yazıcı sistemleri

Doğru yazdırma sistemi tüm markalama ihtiyaçlarınız için kullanılabilir. Yenilikçi UV LED teknolojisine sahip BLUEMARK ID, dayanıklı yüksek hızlı markalama özelliklerine sahiptir. TOPMARK neo en yüksek talepler için lazer gravürlü etiketler üretir. Birçok termal transfer yazıcısı her uygulama için rulolara, kartlara ve tabakalara verimli şekilde baskı yapar.

Uygulamanız için ideal malzeme

MARKING SYSTEM ürün yelpazesi çok çeşitli markalama malzemeleri ile her uygulamayı kapsar. Klemenslerin, iletkenlerin ve kabloların, ekipmanların ve sistemlerin etiketlenmesi için çok sayıda versiyon her montaj durumunu ve gereksinimini kapsar. Etiketlerin dayanıklılığı, aşırı koşullar altında bile çok sayıda laboratuvar testinde kanıtlanmıştır ve tüm uluslararası norm ve standartları karşılar. Markalama Uygulaması, uygulamanız için ideal etiketleme malzemesine sizi sezgisel ve açık bir şekilde yönlendirir.

Kullanıma hazır etiketleme

Phoenix Contactın standart ve baskılı etiketleri  

MARKALAMA sisteminin geniş ürün gamı

Uygulamanızda standart markalamaya mı yoksa baskılı etiketlere mi ihtiyacınız var?

Kapsamlı ürün gamımız içinden seçim yapın; ör: ardışık numaralı klemens etiketleri veya cihaza eklenen uyarı etiketleri.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

THERMOMARK LINE

THERMOMARK ROLL ve THERMOMARK CARD yazıcılarla pano ve kablo etiketlemesi çok kolay

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tr?1dmy&urile=wcm:path:/trtr/web/main/products/subcategory_pages/Conductor_and_cable_marking_P-12-04

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat