Genel bakisa dön

IRT Yönetilebilir Switch'ler

IRT Yönetilebilir Switchler

FL SWITCH IRT serisi ERTEC kontrolörünü kullanır ve dolayısıyla PROFINET uygulamaları için idealdir. Bu switch'ler PROFINET paketlerinin optimum iletimi için tüm gereksinimleri karşılar. Entegre PROFINET cihazı sayesinde FL SWITCH IRT cihazları kontrolörden konfigüre edilebilir ve izlenebilir.

Önceliklendirilmiş PROFINET veri iletimi

PROFINET önceliklendirmesi  

PROFINET önceliklendirmesi

Veri paketlerinin önceliğinden bağımsız olarak PROFINET paketleri gelen paketlerin başlık dosyasında PROFINET ID kontrolü yapılarak işlenir.

Başlıkta bir PROFINET ID tespit edilirse veri paketi en yüksek öncelikle işlenir. Böylece PROFINET haberleşmesini bozmadan video akışı gibi bazı uygulamaların önceliği arttırılabilir.

Sistem operatörü PROFINET paketlerini önceliklendirme işiyle uğraşmak zorunda kalmaz. Ağ planlaması basitleşir ve PROFINET olmayan tüm telegramların önceliklerinin ayrıştırılması mümkün olur.

Paketlerin aktarılması için en kısa gecikme süresi 100 Mbps iletimde elde edilir. Böylece PROFINET paketlerinin birkaç swtich üzerinden olsa da hedeflerine çabuk ulaşması sağlanır.

Mühendisliğe entegrasyon

IRT switch konfigürasyonu  

IRT switch konfigürasyonu

FL SWITCH IRT'yi PROFINET kontrolöründe tam olarak konfigüre edebilirsiniz – DCP üzerinden IP adres atamasını içeren ilk başlatmadan port konfigürasyonuna kadar.

Çalışma sırasında IRT switch'lerin tüm diyagnostikleri PROFINET cihazı üzerinden okunabilir ve izlenebilir.

Hızlı cihaz değişimi ve ağ topolojisinin izlenmesi PROFINET standardına uyarlanmış LLDP (Link Layer Discovery Protocol) üzerinden gerçekleşir.

Fiber optik kanallar için diyagnostik

Fiber optik kanallar için diyagnostik  

Fiber optik kanallar için diyagnostik

FL SWITCH IRT, PROFINET fiber optik kanallarıyla diyagnoz edilebilir ve diyagnostik veriler kontrolöre gönderilir.

Bu fiber optik kanal kalitesinin sürekli izlenmesini sağlar. Fiber optik kanalların daha iyi değerlendirilmesi için IRT switch'ler iki cihaz arasındaki uzaklığı bakım mühendisine bildirir.

MRP - Hızlı ve garantili geçiş zamanı

Ring topolojisinde MRP kontrollü geçiş  

Arıza durumunda geçiş sağlar

Medya Yedekleme Protokolü (MRP) ring yedekleme mekanizmasının desteği sayesinde, FL SWITCH IRT cihazları ağınızda kesintisiz veri trafiği akışını korur. IEC 62439 standardının bir parçası olarak MRP kesinti durumunda maksimum 200 ms geçiş zamanını garanti eder.

IRP switch'inizdeki MRP yönetici işlevini değiştirilebilir FL MEM PLUG/MRM yapılandırma belleği ile de etkinleştirebilirsiniz. Bu işlev switch'in tüm MRP ringi için yedeklilik işlevini izlemesine izin verir. Ek olarak cihaz konfigürasyonunu harici belleğe kaydedebilirsiniz böylece cihazı birkaç saniye içinde değiştirebilirsiniz.

FL SWITCH IRT serisine genel bakış

 FL SWITCH  IRT
İletim hızı10/100 Mbps
Alarm kontağıEvet
Sıcaklık aralığı-25°C ... +60°C
Besleme gerilimi18.5 ... 30.2 V DC (yedekli)
Filtre fonksiyonları 
Servis KalitesiEvet
VLANHayır
Multicast/IGMP snoopingHayır
Yedekleme 
Rapid Spanning Tree (RSTP)Hayır
MRP yöneticisi/istemcisiEvet (opsiyonel) / Evet
Fast Ring Detection (FRD)Hayır
Large Tree SupportHayır
Yönetim fonksiyonları 
Port konfigürasyonu, istatistikler ve kullanımEvet
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Evet
Adres Çakışma Algılaması (ACD)Hayır
Otomasyon protokolleri 
PROFINET uygunluk sınıfıC
PROFINET cihazıEvet
EtherNet/IP™, kapsamlı multicast filtrelemeHayır
Onaylar/sertifikalar 
Denizcilik onaylarıHayır
Ex onaylarıHayır

IRT Yönetilebilir Switch'lerin ürün listesini görüntülemek için buraya tıklayın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat