Yönetilebilir Switch'ler

Yönetilebilir Switchler

En iyi şekliyle Ethernet

Yönetilebilir Switch'lerle sistem verilerinize her zaman ulaşın. Hızlı, yedekli ve diyagnostik destekli.

Geri Ethernet switch'ler

Kategori

Arama Yönetilebilir Switch'ler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Verimliğinizi arttırın, hızlı ve kararlı bilgi akışı sağlayın. Doğru Yönetilebilir Switch'lerle Otomasyon uygulamanızda Ethernet ağının optimum çalışmasını sağlayabilir ve düzgün veri trafiği elde edebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Hızlı yedek geçişiyle otomasyon ağlarının kesintisiz çalışması
  • Web tabanlı yönetim, SNMP, CLI ve PROFINET cihaz fonksiyonları veya Ortak Endüstriyel Profil (CIP) sayesinde switch fonksiyonlarının kolay izleme ve konfigürasyonu
  • Bakır (RJ45) ve fiber optik konnektörlü (SC, ST/BFOC, LC, SFP) farklı ortamlar sayesinde maksimum esneklik
  • IT standartları ve otomasyon protokollerinin kullanılması sayesinde optimum kullanıcı desteği
  • Yönetilebilir Switch'ler COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Üniversal otomasyon uygulamaları için Yönetilebilir Switch'ler

Farklı bağlantı teknolojili 2000 serisi switchler üniversal kullanıma uygundur  

Çok çeşitli versiyonlar sayesinde 2000 serisi Yönetilebilir Switch'ler çok yönlüdür

Birçok otomasyon ağı, standart bir fonksiyon kapsamına ve maksimum satın alınabilirliğe ve çok yönlülüğe sahip Ethernet Switch'ler gerektirir. Phoenix Contact'ın 2000 serisi Yönetilebilir Switch'leri tam olarak bu gereksinimleri karşılamaktadır.

2000 ve 2100 versiyonları önceden Yönetimsiz Switch'lerin kullanıldığı uygulamalar için kapsamlı konfigürasyon ve izleme opsiyonları sunar. 2100 serisi versiyonlar tüm portlarda Gigabit sunar. Genişletilmiş fonksiyon kapsamına ek olarak, 2200 ve 2300 modelleri fiber optik haberleşmeyi sağlar. Denizcilik sektörü ve proses endüstrisi için onaylar sayesinde uygulamada esnektirler. 2200 serisi versiyonlar Fast Ethernet switch, 2300 modeli ise Gigabit switch olarak mevcuttur.

Endüstriyel uygulamalarda IT fonksiyonları ile Yönetilebilir Switch'ler

3000 ve 4000 serisi Endüstriyel Switchler  

3000 ve 4000 serisi Yönetilebilir Switch'ler altyapı uygulamalarında kullanım için idealdir

Zorlu uygulamalar için 3000 ve 4000 serisi Yönetilebilir Switch'ler, kapsamlı diyagnostik, performans ve güvenlik işlevlerini birleştirir. Ayrıca sadece 15 ms'lik geçiş süreleri ve kullanıcı dostu uygulama özelliklerine sahiptir. Endüstriyel Ethernet Switch'ler IEEE standartlarını desteklediği için karmaşık ağlarda kullanılabilirler. 3000 serisi Yönetilebilir Switch'ler 10/100 Mbps bağlantılı kapsamlı bir portföy sunar. 4000 serisi üst ağa bağlantı için iki Gigabit port sunar.

PROFINET için optimize edilmiş Yönetilebilir Switch'ler

PROFINET için 2200 ve IRT endüstriyel switchler  

Class B ağları için 2200 PROFINET Switch'ler ve Class C ağlar için IRT Switch'ler

Bir PROFINET ağının tüm avantajlarını kullanmak istediğinizde, PROFINET için özel olarak optimize edilmiş Yönetilebilir Switch'lere ihtiyacınız vardır.

Entegre PROFINET cihazları sayesinde, 2200 ve 2300 serisi, SMCS ve GHS PROFINET switch'leri PROFINET Class B ağlarında kullanım için idealdir. MRP sayesinde, 200 ms içinde kalan hızlı bir geçiş süresini desteklerler. Ayrıca, LLDP ağ topolojinizin otomatik olarak belirlenmesini sağlar.

IRT Yönetilebilir Ethernet Switch'ler, PROFINET Class C ağları için ideal işlevleri sağlar. Entegre ERTEC teknolojisi sayesinde optimum gerçek zamanlı özellikler sunar ve proaktif ağ bakımını destekler.

EtherNet/IP™ için optimize edilmiş Yönetilebilir Switch'ler

EtherNet/IP™ ağlarda kullanım için DIN ray tipi 7000 serisi switchler  

EtherNet/IP™ 7000 serisi switch'ler DLR yedeklilik mekanizmasını destekler

7000 serisi Yönetilebilir Switch'ler, EtherNet/IP™ ağlarında kullanım için oldukça uygundur. DIN Ray switch'ler, özellikle 3 ms'den daha düşük bir geçiş süresiyle EtherNet/IP™'ye özel DLR yedeklilik mekanizmasını destekledikleri için yüksek ağ sürekliliği sağlar. Ayrıca, Multicast ve IGMP gözetimi kullanarak ağ telegramlarının akıllı filtrelenmesi sayesinde ağdaki veri yükü azaltılır.

Hızlı Ethernet ve Gigabit Switch'leri CIP sayesinde doğrudan mühendisliğe dahil edin ve ağınızı doğrudan kontrol sisteminde yapılandırın ve teşhis edin.

Yönetilebilir Power over Ethernet switch'ler

Yönetilebilir Power over Ethernet switchler  

4000 serisi Yönetilebilir PoE switch'ler terminal cihazlarınıza veri ve akım sağlar.

4000 serisi Yönetilebilir Switch'lerin Power over Ethernet tipleri, PoE özellikli terminal cihazlarınızı (Enerjili Cihazlar, PD) tek bir kablo üzerinden veri ve akım ile besler. 4000 serisinin standart fonksiyonlarının yanı sıra, PoE zamanlama ve PoE watchdog gibi PoE'ye özgü konfigürasyon seçeneklerine de sahiptirler. Port başına 60 wattlık yüksek güç kapasitesi sayesinde, endüstriyel PoE anahtarları PoE ++ kameralar dahil PoE ile çalışan yüksek güçlü cihazların kullanımı için çok uygundur.

IEC 61850/IEEE 1613 için Yönetilebilir Switch'ler

DIN raya ve raka montaj IEC 61850ye uygun Yönetilebilir Switchler  

3000E ve 4800E Yönetilebilir Switch'ler IEC 61850 ve IEEE 1613 gereksinimlerini karşılar

3000E (DIN ray switch'ler) ve 4800E (19"panolar için) Yönetilebilir Switch'ler enerji sistemlerinde kullanım için özellikle uygundur ve IEC 61850-3 ve IEEE 1613 standartlarının sıkı gereksinimlerini karşılar. Elektromanyetik ve elektrostatik etkilere yüksek dayanım, geniş aralıklı çalışma sıcaklığı, darbe ve titreşimlere olağanüstü dayanım özellikleriyle ekstrem ortam koşullarında dakik ve güvenilir çalışma sunar.

Yönlendirici fonksiyonlu Yönetilebilir Switch'ler

Yönlendirici fonksiyonlu Layer 3 switch ve NAT switch  

Router işlevl yönetilebilir switch'ler ağınızın segmentasyonunu sağlar

Daha yüksek ağ kararlılığı ve ağ güvenliği için ağı bir dizi alt ağa bölmek tavsiye edilir. Modüler GHS Layer 3 switch'ler, çoklu alt ağların üretim ağına veya üst düzey şirket ağına bağlanmasını sağlar.

Ağ Adresi Çevirisi sayesinde NAT switch'ler aynı IP adresi alanına sahip makineler veya sistemler için üst düzey ağa kolay bağlantı sağlar. 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Makine imalatı için ağ çözümleri

Endüstriyel veri haberleşmesi için trendler ve çözümler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat