Genel bakisa dön

NAT switch'ler

2000 serisi NAT switch

NAT yönlendirme fonksiyonlu switch'ler tek bir DIN ray cihazında anahtarlama ve yönlendirmeyi bir araya getirir.

Sanal adresleme (NAT) ile üst seviye ağlara uygun maliyetli entegrasyon

Bir ağda birbirinin aynı makineler çalışıyorsa her makine ayrı ayrı konfigüre edilmelidir. Ancak bu şekilde üst seviye haberleşme ağına entegre edilebilirler. Çeşitli NAT mekanizmaları ile tüm üretim hücrelerini aynı IP adresiyle çalıştırabilirsiniz ve makineleri ayrı ayrı konfigüre etmek zorunda kalmazsınız.

Resim galerisinde NAT switch'lerimiz tarafından desteklenen çeşitli NAT mekanizmalarını sunuyoruz.

Çok esnek

İki WAN portlu ve altı LAN portlu NAT switch  

NAT anahtarının portları LAN veya WAN portları olarak serbestçe kullanılabilir

FL NAT 2000, 8 portunun her biri LAN veya WAN portları olarak serbestçe atanabileceği için yüksek derecede esneklik sunar. Bu, FL NAT 2000'i bir WAN bağlantı noktası ve yedi LAN bağlantı noktasıyla basit bir NAT anahtarı olarak kullanabileceğiniz anlamına gelir. Sistemde ek bir switch'e gerek yoktur.

Alternatif olarak bir makineyi üretim ve diyagnostik ağları gibi birden çok üst düzey ağa bağlamak için NAT anahtarını kullanabilirsiniz. Çeşitli NAT mekanizmalarından birini seçebilirsiniz: 1: 1 NAT, sanal NAT, IP maskeleme ve port yönlendirme.

LAN ve WAN'da yedeklilik

RSTP ve MRP ringinde FL NAT  

FL NAT 2000 RSTP ve MRP yedekleme mekanizmalarını destekler

Hem sistem içinde hem de üst seviyeli ağlara bağlanırken yüksek derecede güvenilirlik sağlamak için FL NAT 2000 LAN ve WAN tarafındaki yedekleme mekanizmalarını destekler.

Daha üst seviyeli WAN arayüzlerine yedekli bağlantı için FL NAT 2000'i iki WAN portlu bir RSTP ağına entegre edebilirsiniz.

LAN tarafında bir makinenin parçalarını NAT switch'e yedekli olarak bağlamak için hem RSTP hem de MRP'yi master veya client olarak kullanabilirsiniz.

LAN'da PROFINET desteği

PROFINET logosu

NAT switch'ler PROFINET işlevlerini destekler

LAN tarafında, FL NAT 2200 ve FL NAT 2300 tam PROFINET entegrasyonu sunar:

  • PROFINET kontrol ortamlarında entegrasyon, ör: TIA veya PC Worx
  • Daha fazla süreklilik için MRP desteği
  • LLDP, topoloji algılaması için
  • Donanım bazlı PROFINET önceliklendirme
  • PROFINET için kapsamlı diyagnostikler

FL NAT 2000'e genel bakış

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
İletim hızı10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps
Alarm kontağıHayırEvetEvet
Sıcaklık aralığı0°C ... +55°C-40°C ... +70°C-40°C ... +70°C
Koruma sınıfıIP20IP20IP20
Besleme gerilimi18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (yedekli)12 ... 57 V DC (yedekli)
NAT işlevleri1:1 NAT, sanal NAT, IP maskeleme, port yönlendirme (kaynak/hedef)1:1 NAT, sanal NAT, IP maskeleme, port yönlendirme (kaynak/hedef)1:1 NAT, sanal NAT, IP maskeleme, port yönlendirme (kaynak/hedef)
RoutingStatik yönlendirmeStatik yönlendirmeStatik yönlendirme
Filtre fonksiyonları   
Servis KalitesiEvetEvetEvet
VLANEvetEvetEvet
Multicast/IGMP snoopingEvetEvetEvet
Yedekleme   
Rapid Spanning Tree (RSTP)EvetEvetEvet
MRP yöneticisi/istemcisiHayır/evetEvet/evetEvet/evet
Fast Ring Detection (FRD)HayırEvetEvet
Large Tree SupportHayırEvetEvet
15 ms genişletilmiş ring yedeklemesiHayırHayırHayır
Yönetim fonksiyonları   
Port konfigürasyonu, istatistikler ve kullanımEvetEvetEvet
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)EvetEvetEvet
Adres Çakışma Algılaması (ACD)EvetEvetEvet
DHCP serverPort bazlıHavuz bazlı/pool bazlı, opsiyon 82Havuz bazlı/pool bazlı, opsiyon 82
Komut satır arayüzü (CLI)EvetEvetEvet
Otomasyon protokolleri   
PROFINET uygunluk sınıfıABB
PROFINET cihazıHayırEvetEvet
EtherNet/IP™,
kapsamlı multicast filtreleme
EvetEvetEvet
Onaylar-Denizcilik onayları, ATEX, IECExDenizcilik onayları, ATEX, IECEx

2000 serisi NAT switch'lerin ürün listesi için buraya tıklayın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat