Genel bakisa dön

GHS Yönetilebilir Switch'ler

Modüler GHS Yönetilebilir Switch

En güçlü switch'imiz modüler GHS Yönetilebilir Switch'tir. İsteğe bağlı Layer 3 işlevine sahip bir Gigabit switch olarak özellikle otomasyon omurgası olma ve üst düzey şirket ağına bağlantı için uygundur. PROFINET RT ve EtherNet/IP™'de kullanımının yanı sıra geniş kombinasyonlu medya modülü yelpazesi olağanüstü esneklik sağlar.

Kapsamlı medya sayesinde maksimum esneklik

Genişleme modüllü ve medya modüllü GHS Yönetilebilir Switch  

GHS Yönetilebilir Switch, modüler tasarımı sayesinde endüstriyel uygulamaların port gereksinimlerini karşılar

Modüler GHS Yönetilebilir Switch kullanımda oldukça esnektir. Phoenix Contact SFP modülleriyle donatabileceğiniz dört SFP portuna sahiptir. Ayrıca medya modüllerini dört serbest yuvada esnek şekilde yan yana düzenleyebilirsiniz:

  • Multimode ve single mode fiber optik
  • Polimer veya HCS teknolojisi
  • Bükümlü çift veya
  • Power over Ethernet

Bir genişleme istasyonu ile switch'i medya modülleri için ek bir 4 yuva ve 28 porta kadar genişletebilirsiniz.

Kolay konfigürasyon ve diyagnostik

GHS switch ekranı  

Layer 3 anahtarının ekranı kolay yapılandırma ve diyagnostik sağlar

GHS Yönetilebilir Switch uygun yapılandırma ve tanılama için bir ekrana sahiptir. Bu ekran ek yazılım veya araç olmadan kullanım sağlar. Değiştirilebilir yapılandırma belleği yapılandırmayı daha kolay hale getiren ek bir seçenek sunar.

Cihaz ayarlarını kolay cihaz değişimi için bir SD karta kaydedin, böylece zamandan ve emekten tasarruf edin. Ayrıca, SD kart ile ortam yedekliliği ve Layer 3 işlevini de etkinleştirebilirsiniz.

Web tabanlı yönetim sistemi üzerinden CLI komutları ile ve FL NETWORK MANAGER üzerinden konfigürasyon da mümkündür.

Layer 3 işleviyle porta özgü 28'e kadar yönlendirme

Topoloji: Layer 3 seviyesinde switchlerle ağ konfigürasyonu  

Layer 3 switch'lerle yedekli yönlendirme

Modüler Yönetilebilir Switch'in Katman 3 fonksiyonu çeşitli alt ağlar arasında yedekli yönlendirme için kullanılarak verimli ve uygun maliyetli haberleşme sağlanabilir. Layer 3 switch çeşitli yönlendiricilerin yedekli yönetimi için VRRP'yi (Sanal Yönlendirici Yedekleme Protokolü) destekler. Böylece port yönlendirmeyi 28 kat hızlı yapabilir veya çok sayıda router'ı yedekli çalıştırabilirsiniz.

Layer 3 işlevi olmayan bir FL SWITCH GHS'yi seçerseniz, lisansı istediğiniz zaman FL SD FLASH L3/MRM bellek kartını kullanarak yükseltebilirsiniz.

FL SWITCH GHS serisine genel bakış

 GHS Yönetilebilir Switch
İletim hızı10/100/1000 Mbps
Alarm kontağıEvet
Sıcaklık aralığı-20°C ... +55°C
Besleme gerilimi18.5 ... 30.2 V DC (yedekli)
Filtre fonksiyonları 
Servis KalitesiEvet
VLANEvet
Multicast/IGMP snoopingEvet
Yedekleme 
Rapid Spanning Tree (RSTP)Evet
MRP yöneticisi/istemcisiEvet / Evet
Fast Ring Detection (FRD)Evet
Large Tree SupportEvet
15 ms genişletilmiş ring yedeklemesiHayır
Yönetim fonksiyonları 
Port konfigürasyonu, istatistikler ve kullanımEvet
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Evet
Adres Çakışma Algılaması (ACD)Hayır
DHCP serverOpsiyon 82
Komut satır arayüzü (CLI)Evet
Otomasyon protokolleri 
PROFINET uygunluk sınıfıB
PROFINET IO cihazıEvet
EtherNet/IP™, kapsamlı multicast filtrelemeEvet
Onaylar 
Denizcilik onaylarıHayır
Ex onaylarıHayır
IEC 61850-3Hayır

GHS serisi Yönetilebilir Switch'lerin ürün listesini görüntülemek için buraya tıklayın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat