PROFINET için optimize edilmiş Yönetilebilir Switch'ler

PROFINET IRT için switchler

Güçlü ve hızlı

PROFINET uygulamalarınız için maksimum hızda Ethernet anahtarlaması.

Arama PROFINET için optimize edilmiş Yönetilebilir Switch'ler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın ilgili Endüstriyel Ethernet Switch'leriyle PROFINET uygulamalarınızın gerçek zaman kapasitesini arttırın. Akıllı Yönetilebilir Switch'ler ve PROFINET IRT Switch'ler mükemmel gerçekzaman özelliklerin yanında yüksek miktarda veri akışı sunar.

Avantajlarınız

  • Tüm portlarda Hızlı Ethernet veya Gigabit sayesinde yüksek veri hacmi ve hız
  • IT standartları ve otomasyon protokollerinin kullanılması sayesinde optimum kullanıcı desteği
  • Web tabanlı yönetim, SNMP ve PROFINET cihaz fonksiyonları sayesinde switch fonksiyonlarının kolay izleme ve konfigürasyonu
  • PROFINET veri paketlerinin algılanması ve önceliklendirilmiş hızlı iletimi

PROFINET uygulamaları için Yönetilebilir Switch'ler

PROFINET ağlarında kullanım için Akıllı Yönetilebilir Switchler ve IRT Switchler  

PROFINET için endüstriyel Ethernet Switch'ler

Entegre PROFINET IO cihazı sayesinde Akıllı Yönetilebilir Switch'ler ve PROFINET IRT Switch'ler B ve C performans sınıfı PROFINET ağlarında kullanılabilir. Switch'ler STEP7 ve PC WORX ile konfigüre edilebilir ve izlenebilir.

Medya Yedekleme Protokolü (MRP) hata durumunda 200 ms geçiş zamanını garantiler.

Ek olarak Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ağ topolojisini otomatik tanımlamanızı sağlar.

PROFINET B Sınıfı ağlarda kullanım için Akıllı Yönetilebilir Switch'ler

Akıllı Yönetilebilir Switch ile PROFINET ağı  

Akıllı Yönetilebilir Switch'ler PROFINET cihazı olarak çalışır

Akıllı Yönetilebilir Switch'ler ince ve düz tasarımlı olarak temin edilir ve tüm portlarda Hızlı Ethernet veya Gigabit sağlar.

Yukarıda açıklanan PROFINET işlevlerine ek olarak, Akıllı Yönetilebilir Switch'ler, EtherNet/IP™ uygulamalarında kullanılmak üzere özel multicast filtreleme işlevlerine de sahiptir. Filtre ve sorgulama işlevleri, yalnızca gerekli cihazlara veri göndermek için kullanılabilir. Bu ağın yükünü azaltır ve kararlılığını arttırır.

PROFINET C Sınıfı ağlar için IRT Switch'ler

PROFINET IRT Switchlerle diyagnostik ve mesafe ölçümü  

Fiber optik kanallar için diyagnostik ve mesafe ölçümü

Entegre ERTEC teknolojisi sayesinde PROFINET IRT switch'leri PROFINET C Sınıfı ağlarda kullanım için optimum gerçek zaman özellikleri sunar.

Ayrıca bu switch'ler PROFINET fiber optik kanallarını teşhis etmek ve teşhis değerlerini kontrolöre iletmek için kullanılabilir. Bu daha yüksek süreklilik ve daha az duruş süresi için proaktif bakım sağlar.

Buna ek olarak IRT Switch'leri PROFINET cihazındaki iki cihaz arasındaki mesafeleri sizin tarafınızdan kullanılabilir hale getirir.

Push-pull bağlantı teknolojisine sahip IP67 versiyonu (AIDA) kontrol panosunda ve doğrudan sahada kullanılmasını sağlar.

PROFINET Switch'lere bakış

 Akıllı Yönetilebilir Switch'lerIRT Switch'ler
İletim hızı10/100/1000 Mbps10/100 Mbps
Alarm kontağıEvetEvet
Sıcaklık aralığı0°C ... +60°C-25°C ... +60°C
Besleme gerilimi18 ... 32 V DC (yedekli)18.5 ... 30.2 V DC (yedekli)
Filtre fonksiyonları  
Servis KalitesiEvetEvet
VLANEvetHayır
Multicast/IGMP snoopingEvetHayır
Yedekleme  
Rapid Spanning Tree (RSTP)EvetHayır
MRP yöneticisi / istemcisiEvet / EvetEvet / Evet
Fast Ring Detection (FRD)EvetHayır
Large Tree SupportEvetHayır
Yönetim fonksiyonları  
Port konfigürasyonu, istatistikler ve kullanımEvetEvet
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)EvetEvet
Address conflict detection (ACD)EvetHayır
Otomasyon protokolleri  
PROFINET Uygunluk SınıfıBC
PROFINET IO cihazıEvetEvet
EtherNet/IP™,
kapsamlı multicast filtreleme
EvetHayır
Onaylar/sertifikalar  
Denizcilik onaylarıModele bağlıdırHayır
Ex onaylarıModele bağlıdırHayır

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat