Genel bakisa dön

PROFINET IRT switch'ler

FL SWITCH IRT serisi ERTEC kontrolörünü kullanır ve dolayısıyla PROFINET uygulamaları için idealdir. Switch PROFINET paketlerinin optimum iletimi için tüm gereksinimleri karşılar. Entegre PROFINET cihazı sayesinde FL SWITCH IRT kontrolörden konfigüre edilebilir ve izlenebilir.

Önceliklendirilmiş PROFINET veri iletimi

PROFINET önceliklendirmesi  

PROFINET önceliklendirmesi

Veri paketinin önceliğinden bağımsız olarak PROFINET paketleri gelen paketlerin başlık dosyasında PROFINET ID kontrolü yapılarak işlenir.

Başlıkta bir PROFINET ID tespit edilirse veri paketi en yüksek öncelikle işlenir. Böylece PROFINET haberleşmesini bozmadan video akışı gibi bazı uygulamaların önceliği arttırılabilir.

Bu sayede sistem operatörü PROFINET paketlerini önceliklendirme işiyle uğraşmak zorunda kalmaz. Ağ planlaması basitleşir ve PROFINET olmayan tüm telegramların önceliklerinin ayrıştırılması mümkün olur.

Paketlerin aktarılması için en kısa gecikme süresi 100 Mbps iletimde elde edilir. Böylece PROFINET paketlerinin birkaç swtich üzerinden olsa da hedeflerine çabuk ulaşması sağlanır.

Mühendisliğe entegrasyon

IRT switch konfigürasyonu  

IRT switch konfigürasyonu

FL SWITCH IRT'yi PROFINET kontrolöründe tam olarak konfigüre edebilirsiniz – DCP üzerinden IP adres atamasını içeren ilk başlatmadan port konfigürasyonuna kadar.

Çalışma sırasında IRT switch'lerin tüm diyagnostikleri PROFINET cihazı üzerinden okunabilir ve izlenebilir.

Hızlı cihaz değişimi ve ağ topolojisinin izlenmesi PROFINET standardına uyarlanmış LLDP (Link Layer Discovery Protocol) üzerinden gerçekleşir. Ayrıca ağ topolojisi, ağ yönetim yazılımı yardımıyla LLDP üzerinden izlenir.

Fiber optik kanallar için diyagnostik

Fiber optik kanallar için diyagnostik  

Fiber optik kanallar için diyagnostik

FL SWITCH IRT, PROFINET fiber optik kanallarıyla diyagnoz edilebilir ve diyagnostik veriler kontrolöre gönderilir.

Bu fiber optik kanalların kalitesinin sürekli izlenmesini sağlar. Fiber optik kanalların daha iyi değerlendirilmesi için FL IRT switch'ler PROFINET I/O cihazında iki cihaz arasındaki uzaklığı bakım mühendisine bildirir.

MRP - hızlı ve garantili geçiş zamanı

Ring topolojisinde MRP kontrollü geçiş  

Arıza durumunda geçiş sağlar

Kesintisiz veri akışı sağlayın: MRP (Medya Yedekleme Protokolü) yedekleme protokolüdür ve IEC 62439 standardının parçasıdır. Ring yapıda kesinti durumunda maksimum 200 ms geçiş zamanını garanti eder.

FL MEM PLUG/MRM değiştirilebilir konfigürasyon hafızasıyla MRP yönetim fonksiyonunu switch'inize entegre edin.

Ayarları bu harici hafızada da saklayabilirsiniz. Böylece cihazlar çok kısa sürede değiştirilebilir.


Genel bakisa dön
  • PROFINET IRT switch'ler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat