EtherNet/IP™ için optimize edilmiş Yönetilebilir Switch'ler

7000 serisi Yönetilebilir Switchler

Yüksek süreklilik

Kesintisiz EtherNet/IP™ ağları için Endüstriyel Ethernet Switch'ler.

Geri Yönetilebilir switch'ler

Kategori

Arama EtherNet/IP™ için optimize edilmiş Yönetilebilir Switch'ler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

EtherNet/IP™ 'de belirtilen Device Level Ring (DLR) yedeklilik mekanizmasını destekleyen IGMP snooping/querier gibi geleneksel EIP işlevlerine ek olarak, Endüstriyel Ethernet Switch'leri, 7000 serisi Yönetilebilir Switchler şeklinde mevcuttur. Sisteminizde sürekliliği yüksek EtherNet/IP™ ağları kurmak için kullanılabilirler.

Avantajlarınız

  • Entegre DLR yedeklemesi sayesinde medya arızasında 3 ms'den kısa sürede kanal değiştirerek yüksek sistem sürekliliği sağlar
  • DLR ringine birden çok cihaz entegre edilebildiği için ekonomik ağ yapıları oluşturulabilir
  • Ortak Endüstriyel Protokol (CIP) desteği ve saha seviyesinde ön konfigürasyonlu ön tanımlamalar sayesinde kolay konfigürasyon ve diyagnostik
  • IGMP gözetleme ve çoklu gönderim filtre fonksiyonları sayesinde yüksek ağ kararlılığı
  • Dayanıklı metal muhafaza ve geniş sıcaklık aralığı sayesinde endüstriyel ortamlarda güvenilir kullanım

DLR yedeklemesi ile kesintisiz ağ

Cihaz Seviyesinde Ring yedekli Endüstriyel Ethernet Switchler  

Cihaz Seviyesinde Ring yedeklemeli Yönetilebilir Switch'ler

EtherNet/IP™'de kullanılan Cihaz Seviyesinde Ring yedekleme teknolojisi medya arızasında çok hızlı kanal değişimi sağlayarak sistem sürekliliğini arttırır. 3 ms'den kısa süreli kanal geçişi ile kontrol prosesi zarar görmez.

FL SWITCH 7000 serisi Yönetilebilir Switch'lerle DLR desteği olmayan cihazları bir switch ile yedekli ringe entegre edebilirsiniz.

Ekonomik ve güvenilir EtherNet/IP™ ağları

Çoklu gönderim ve IGMP gözetleme sayesinde akıllı ağ haberleşmesi  

Çoklu gönderim ve IGMP gözetleme sayesinde akıllı ağ haberleşmesi

FL SWITCH 7000 size ekonomik ve güvenilir ağlar için çok sayıda ek özellik sunar, EtherNet/IP™ odak noktasıdır. Switch'teki Ortak Endüstriyel Protokol (CIP) desteği mühendisliğe kolay entegrasyon sağlar. Bu da kontrol sisteminde son derece kolay konfigürasyon ve diyagnostik sağlar.

Ayrıca çoklu gönderim ve IGMP gözetleme fonksiyonları ağ telegramlarının akıllı filtrasyonuna imkan tanır. Yani çoklu gönderim telegramları sadece onlara ihtiyaç duyan cihazlara gönderilerek veri trafiği azaltılır ve daha kararlı bir ağ elde edilir.

Mühendisliğe entegrasyon

CIP ile diyagnostik ve konfigürasyon  

CIP ile kolay diyagnostik ve konfigürasyon

FL SWITCH 7000 Ortak Endüstriyel Protokolü (CIP) destekler, burada sadece switch'in kendisinin değil EtherNet/IP™ cihazlarının (ör: I/O'lar) da kontrol sistemine entegrasyonu mümkündür.

Böylece switch'i kontrolörden konfigüre edebilir ve tüm önemli fonksiyonları ve port ayarlarını teşhis edip yönetebilirsiniz.

Sahada kullanıcı dostu diyagnostik ve konfigürasyon

HMI için önyüz görüntülemesi  

Kolay switch diyagnostiği için HMI önyüz

FL SWITCH 7000 için ön yüz görüntülemesi sahada önemli diyagnostik bilgilere ve konfigürasyon seçeneklerine erişim imkanı sağlar (HMI, IPC, v.s.). Görüntüleme güç kaynağı hatası gibi değişikliklerin anında tespitini kolaylaştırır. Ayrıca önyüzdeki portlarda iletim hızını ve duplex modu deaktive edip konfigüre edebilirsiniz.

CIP bilgisi sayesinde devreye alma programlama uğraşı olmadan mümkündür.

Yedekli DLR ringlerin bağlantısı

Topoloji: yedekli DLR ringlere bağlantı  

Yedekli DLR ringleri sayesinde yüksek süreklilik

FL SWITCH 7000 DLR ringi yedekli olarak üst seviye switch'e RSTP ile bağlamanızı sağlar.

Bu, size ağ sürekliliğini arttırma imkanı sağlar.

EtherNet/IP™ Switch'lere bakış

 FL SWITCH 7000FL SWITCH 7000 GC
İletim hızı10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
Alarm kontağı2 sinyal kontağı2 sinyal kontağı
Sıcaklık aralığı-40°C ... +70°C-40°C ... +70°C
Besleme gerilimi12 ... 58 V DC (yedekli)12 ... 58 V DC (yedekli)
Filtre fonksiyonları  
Servis KalitesiEvetEvet
VLANEvetEvet
Multicast/IGMP snoopingEvetEvet
Yedekleme  
Device Level Ring (DLR)EvetEvet
Rapid Spanning Tree (RSTP)EvetEvet
Fast Ring Detection (FRD)EvetEvet
Large Tree SupportEvetEvet
Yönetim fonksiyonları  
Port konfigürasyonu, istatistikler ve kullanımEvetEvet
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)EvetEvet
Adres çakışma algılaması (ACD)EvetEvet
DHCP serverPool/port-bazlı, opsiyon 82Pool/port-bazlı, opsiyon 82
Otomasyon protokolleri  
EtherNet/IP™,
kapsamlı multicast filtreleme
EvetEvet
EtherNet/IP™, CIPEvetEvet
Onaylar/sertifikalarCE, UL, Class I Div. 2CE, UL

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat