Güç uygulamaları için M12 kablolama

Az alanda yüksek güç

Az alanda yüksek güç

Yüksek akımlar için sahada kompakt ve esnek güç bağlantıları

Geri Özel uygulamalar için kablolama

Kategori

Arama Güç uygulamaları için M12 kablolama

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Cihaz bağlantı teknolojisi sadece güçlü değil kompakt ve esnek de olmalıdır. Phoenix Contact'ın yenilikçi M12 kablolaması kompakt boyutlarda maksimum güç iletimi sağlar.

Avantajlarınız

  • 630 V'a kadar uygulamalar için 16 A'e kadar konnektörlerle DC veya AC yüksek güç iletimi
  • Kompakt M12 yapısıyla yer tasarrufu
  • Kodlanmış pin konnektör yapısı sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma
  • Opsiyonel 360° ekranlama sayesinde elektromanyetik yükler azaltılır
  • IEC 61076-2-111'e göre standartlaşmış; UL 2237 onaylı

AC ve DC için güç konnektörleri

M12 güç konnektörleri  

S, T, K, L veya M kodlamalı M12 güç bağlantıları

Kompakt M12 güç konnektörlerini cihazları 16 A veya 630 V'a kadar beslemek için kullanabilirsiniz. M12 ölçüsü elektrikli cihazların beslemesi için yeni uygulama alanları açmaktadır.
Kablolar 5 farklı kodlamalı (S, T, K, L ve M) ve ekranlı ve ekransız olarak mevcuttur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Sensör/aktüatör kablolaması

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat