Lean Serisi Yönetilebilir Anahtarlar

Lean Serisi Yönetilebilir Switch'ler

Kompakt ve esnek

Minimum alanda maksimum diyagnostik.

Geri Yönetilebilir Switch'ler

Kategori

Arama Lean Serisi Yönetilebilir Anahtarlar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın Endüstriyel Ethernet switch'leri ağlarınızı güvenli ve yedekli olarak bağlar. Birçok bağlantı teknolojisi sayesinde Lean Serisi Yönetilebilir Switch'leri mevcut fiber optik altyapılarına entegre edebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • RSTP redundancy standardı sayesinde tüm topolojiler için mevcut ağlara kolay entegrasyon imkanı
  • Hızlı ring algılama ve sürekli redundancy geçiş
  • Entegre yazılım fonksiyonları sayesinde diyagnostik ve analiz seçenekleri
  • Yüksek süreklilik için değişik bağlantı yöntemleri

RSTP – maksimum esneklik için yedekleme

Lean Serisi Swithc'lerle ring yapısı  

RSTP fonksiyonuyla ring yapıları mümkündür

Endüstriyel Ethernet çözümünüzün sunduğu imkanların tümünden faydalanın.
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) farklı üreticilerin komponentlerini karma olarak çalıştıran standartlaşmış bir mekanizmadır.
Lean Serisi Yönetilebilir Switch'ler RSTP ile ağaç yapısında örgüsel ağları oluşturabilir. Basit ring yapıları da oluşturabilirsiniz.

Lean Serisi Yönetilebilir Switch'ler yüksek esneklik sağlar:

  • Çok sayıda topoloji
  • Patentsiz kullanım
  • Otomatik veya manüel konfigürasyon

Large Tree Support – hızlı geçiş ve büyük ağlar

Lean Serisi Swithc'lerle büyük ağlar  

Large Tree Support sayesinde büyük ağların oluşturulması

Büyük ağları da bağlayabilir ve yine de hızlı geçiş süreleri elde edebilirsiniz: Large Tree Support kök altında çalışabilecek switch sayısını 7'den 28'e yükseltir. Hem Lean Serisi hem Akıllı Yönetilebilir Switch'ler bu uzantıyı desteklediği için her iki ürün gamıyla karma ağlar oluşturabilirsiniz.

Hızlı kalın: hızlı ring algılama (RSTP'nin bir uzantısı) sayesinde switch hata durumunda 100 - 500 ms içinde geniş bir ağ üzerine anahtarlama yapar.

Large Tree Support'lu Lean Serisi Yönetilebilir Switch'ler şunları sağlar:

  • Hızlı geçiş zamanı sayesinde yüksek süreklilik
  • Bir ring'te 56'ya varan cihaz bulunan büyük ağlar
  • Örgüsel ağ oluşturma imkanı

EtherNet/IP™ – akıllı haberleşme

Filtre ve sorgu fonksiyonlu Lean Serisi Yönetilebilir Switch'ler  

Filtre ve sorgu fonksiyonlarıyla akıllı haberleşme

Ağınızdaki veri yükünü asgariye indirin ve sisteminizin sürekliliğini arttırın. Lean Serisi ve Akıllı Yönetilebilir Switch'lerin filtre ve sorgu fonksiyonlarıyla veri yalnız ona ihtiyaç duyan cihazlara gönderilir.

Lean Serisi Yönetilebilir Switch'ler EtherNet/IP™ ağları için optimum destek sunar:

  • Akıllı haberleşme sayesinde azaltılmış veri yükü
  • Redundancy geçiş sırasında multicast bağlantı imkanı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat