Genel bakisa dön

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

Minimum yer ihtiyacı maksimum sinyal kalitesi

Düşük tasarım genişliği sayesinde yer tasarrufu  

MIN Analog ile %65'e varan yer tasarrufu

Sadece 6.2 mm genişlikte olup sıcaklıkları kaydeder ve sinyalleri izole eder, dönüştürür, filtreler ve güçlendirir. İnce MINI Analog modülleriyle 12.5 mm - 22.5 mm genişlikte olan pazardaki diğer sinyal koşullayıcılara göre %65'e varan yer tasarrufu sağlarsınız.

Kompakt tasarımı sayesinde dağıtılmış 120 mm kontrol kutularında kullanabilirsiniz.

Yüksek enerji verimliliği ve uzun ömür

MINI Analog ile düşük ısınma  

Düşük ısınma sayesinde uzun ömürlü

MIN Analog ile otomasyon süreçlerinizde enerji verimliliği kumanda panosunda başlar: yenilikçi devre tasarımları sayesinde modüllerin güç tüketimi düşüktür.

Sonuç olarak modüller daha az ısınır ve daha uzun ömürlü olur. Tüm sıcaklık aralıklarında, yan yana kullanıldıklarında bile yüksek operasyonel güvenlik elde edilmiş olur.

Güç kaynağı – esnek ve kolay

DIN ray konnektörü ile sinyal koşullayıcı beslemesi  

DIN ray konnektörü esnek güç beslemesi ve diyagnostik sunar

MINI Analog sinyal koşullayıcılar cihazların beslemesinde esnek bir sistem çözümü sunar: 24 V besleme gerilimini köprülemek için DIN ray konnektörünü kullanın. Bu kablolamayı, sistemin genişletilmesini veya modül değişimini kolaylaştırır.

Cihazın beslemesinde üç seçenek vardır:

  • MINI Analog modüle direkt 24 V besleme: 16 MINI Analog modüle kadar
  • 24 V güç klemensi üzerinden: 80 MINI analog modüle kadar
  • 85 … 264 V AC geniş giriş aralıklı sistem güç kaynağı üzerinden: 60 MINI Analog modüle kadar

Hata izleme fonksiyonuyla kullanışlı hata değerlendirme

Hata izleme ile kullanışlı grup hata bildirimi  

Hata izleme – çok kanallı sitemlerde grup hata bildirimi

Hata izleme fonksiyonu hata değerlendirme için modüler bir çözümdür: hata izleme modülü DIN ray konnektörüyle bağlı 80 modüle kadar grup hata bildirimi yapar.

Dahili olarak veya ölçüm transdüserinin sinyal girişinde bir hata tespit edilirse DIN ray konnektörü üzerinden bildirilir ve hata izleme modülü üzerinde bir N/K kontak ile gösterilir. Böylece zaman alıcı hata değerlendirme işlemleri ortadan kalkar.

Sinyal koşullayıcı tipine bağlı olarak aşağıdaki hatalar bildirilir:

  • Aralık üstü
  • Aralık altı
  • Açık devre
  • Kısa devre
  • Modül hatası

Yeni güç klemensinin eklenmesiyle besleme gerilimindeki hataları da tespit edip bildirmek mümkündür.

Hata değerlendirme hem cihaz tarafında hem değerlendirme modülünde serbestçe ayarlanabilir. Yani hata izleme oldukça modülerdir.

Kullanışlı konfigürasyon ve izleme

Yazılım üzerinden kullanışlı konfigürasyon ve izleme  

Yazılım üzerinden kullanışlı konfigürasyon ve izleme

MINI Analog modüllerin çoğu konfigüre edilebilir: Yazılım olmadan da DIP siviçlerle kolayca ayarlanabilirler. Alternatif olarak Phoenix Contact sipariş emrinizdeki değerlerle bunu sizin için yapabilir.

Daha kapsamlı fonksiyonellik ve izleme için modülleri ücretsiz yazılımıyla S port arayüzünden konfigüre edebilirsiniz.

Burada üç çözümden birini seçebilirsiniz:

  1. ANALOG-CONF yazılımı
  2. FDT/DTM yazılım paketi
  3. Mevcut FDT çerçeve uygulamanızı kullanmanızı sağlayan DTM'ler

Kontrolörde analog giriş sayısını azaltır

MINI Analog modüllerde multiplexer  

Sekizden bire – MINI Analog multiplexer gereken analog giriş sayısını azaltır

Zengin aksesuarlarımızdan biri olan MINI Analog multiplexer sekiz analog sinyali tek bir 4 ... 20 mA sinyale indirger. Böylece PLC'nizin pahalı analog giriş sayısını azaltabilirsiniz.

Herhangi bir sinyali dönüştürme veya izole etmeye gerek duymuyorsanız MINI Analog geçiş klemenslerini kullanabilirsiniz.

Belirgin ve zaman kazandıran sistem kablolaması

MINI Analog sistem adaptörü  

Tak ve çalıştır – MINI Analog sistem adaptörüyle hızlı kablolama

Bağlantı için modül başına sekiz klemens vardır – vidalı veya yaylı bağlantı seçilebilir.

Kablolama alternatif olarak MINI Analog V8 sistem adaptörüyle de yapılabilir. Dolayısıyla sinyal koşullayıcı veya kontrol tarafında sekiz analog kanalı gruplayarak %95'e varan zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Hızlı ve hatasız sinyal bağlantısı

Standart DIN rayı cihazları ile MINI Analog klemens taşıyıcıları  

Standart DIN rayı cihazları ile MINI Analog klemens taşıyıcıları

Klemens taşıyıcıları MINI Analog serisi DIN rayına monte cihazları otomasyon sistemlerinin giriş ve çıkış kartlarına hızlı ve rahat şekilde bağlamak için kompakt çözümlerdir.

Hazır montajlı tak&çalıştır VARIOFACE sistem kablolamasıyla klemens taşıyıcılarını kontrolörünüze hızlı ve rahat bağlayın.

Modüler DIN rayı cihazlarıyla tak&çalıştır hızlı kablolama çözümlerinin avantajlarını kombine ederek sistem teknolojisi için uyumlu bir çözüm sağlayabilirsiniz.

Yüksek operasyonel güvenlik

Giriş, çıkış ve besleme arasında elektriksel izolasyon  

3-yollu elektriksel izolasyon sayesinde yüksek operasyonel güvenlik

MINI Analog sinyal koşullayıcılar giriş, çıkış ve besleme arasında elektriksel izolasyon sağlar. Bu sistemdeki parazitler karşısında operasyonel güvenilirliği arttırır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat