Kompakt sinyal koşullayıcılar

Yer kazandıran ve verimli

Yer kazandıran ve verimli

MINI Analog izolasyon kuvvetlendiricileri, sadece 6,2 mm tasarım genişliği ile analog sinyallerinizi izole eder, dönüştürür, filtreler ve kuvvetlendirir.

Geri Sinyal koşullayıcılar

Kategori

Arama Kompakt sinyal koşullayıcılar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

MINI Analog yelpazesinin izolasyon kuvvetlendiricileri, tüm analog sinyal koşullandırma kapsamını sunar. Bu nedenle bu kuvvetlendiriciler maliyet, yer ve enerji tasarrufu bakımından oldukça verimlidir. Kapsamlı onay paketi, çeşitli alanlarda kullanılabildikleri anlamına gelir.

Avantajlarınız

  • 6.2 mm tasarım genişliği sayesinde pazardaki diğer sinyal koşullayıcılara göre %65'e varan yer kazancı sağlar
  • Düşük güç tüketimi sayesinde verimliliği yüksek ve uzun ömürlü
  • DIN ray konnektörü ve hata izleme fonksiyonuyla esnek köprüleme ve grup hata gösterimi
  • DIP siviçlerle kullanışlı konfigürasyon ve izleme veya kapsamlı fonksiyonlar ve izleme için yazılım
  • 3 yollu elektriksel izolasyon sayesinde arıza durumunda yüksek işletim güvenilirliği

Her uygulama alanı için sinyal koşullayıcılar – MINI Analog ürün gamı

6 mm sinyal koşullayıcılar için olası uygulamalar  

MINI Analog sinyal koşullayıcılar için olası uygulamalar

Phoenix Contact MINI Analog sinyal koşullayıcıları analog dönüşüm ve sıcaklık ölçmeden çok kanallı uygulamaları basitleştirmeye kadar ideal çözümdür.

Uygulamanız için doğru MINI Analog izolasyon kuvvetlendiricisini seçin:

Analog IN/OUT

  • Üniversal ve standart 3 yollu izolatörler
  • 3 yollu tekrarlamalı güç kaynakları
  • 4 yollu sinyal çoğaltıcılar
  • 2 yollu pasif izolatörler
  • 2 yollu döngü beslemeli izolatörler

Sıcaklık

  • Termokupllar için üniversal ve standart ölçüm transdüserleri
  • Dirençli termometreler için üniversal ve standart ölçüm transdüserleri
  • Döngü beslemeli PT100 ölçüm transdüserleri

Frekans

  • Frekans transdüserleri
  • Analog frekans transdüserleri

Potansiyometre/direnç

  • Otomatik potansiyometre algılamalı potansiyometre ölçüm transdüserleri

Limit değerler

  • PDT röleli eşik değer şalterleri

Dijital IN

  • Röle çıkışlı NAMUR izolasyon kuvvetlendiricileri

Aksesuarlar

  • Besleme bileşenleri
  • Arıza izleme modülü
  • Etiketleme malzemeleri

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm