Genel bakisa dön

MINI Analog serisi ürünler için ürün tanımının açıklaması

Ürün üzerinde bulunan tanım, cihazın işlevi, beslemesi ve bağlantı teknolojisi ile ilgili bilgileri içerir.
Aşağıdaki örnek tanımın kırılımını göstermektedir.

Tekrarlamalı güç kaynağı

MINI Analog serisi ürünler için ürün tanımı yapısının örneği

MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC 3-yollu sinyal koşullayıcı ürün tanımının bölümlerini ve bunların anlamlarını göstermek için bir örnek olarak kullanılır:

TanımAçıklamaAçıklama
AralıkMINI MCRKompakt sinyal koşullayıcı, 6.2 mm toplam genişlik
FonksiyonSLStandart Seri, kompakt ve uygun maliyetli modül
Genişleme 1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS – Tekrarlamalı akıllı güç kaynağı
Tekrarlamalı güç kaynağı
İki kanallı pasif
Hata izleme
Klemens
Güç klemensi
Tek kanallı pasif
Çıkış sinyal koşullayıcı
GirişUI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
Gerilim veya akım girişi
SHUNT ölçüm
Gerilim girişi
Akım girişi
Pt 100 dirençli termometre algılayıcı, termokupl (termo sensör)
Termokupl sinyal tipi J ve K
Potansiyometre (direnç)
NAMUR yaklaşım sensörü veya anahtarı
Dirençli termometre algılayıcı
0 ... 20 mA giriş sinyali
4 ... 20 mA giriş sinyali
Potansiyometre (direnç)
Dirençli sıcaklık algılayıcı ve termokupllar, mV
Frekans girişi
Sabit gerilim kaynağı
ÇıkışUI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
Gerilim veya akım çıkışı
Akım çıkışı
Gerilim çıkışı
İki akım çıkışı
Frekans, PWM çıkış sinyali
Röle enversör kontak çıkışı
İki çıkış, röle normalde açık
N/C röle kontağı
0 ... 20 mA çıkış sinyali
4 ... 20 mA çıkış sinyali
Gerilim veya akım çıkışı ve N/O röle kontağı
İki gerilim veya akım çıkışı
Güç kaynağıLPDöngü beslemeli, ilave yardımcı besleme yok
Genişleme 20
4
200
0 ... 20 mA akım sinyali
4 ... 20 mA akım sinyali
-50 ... 200°C sıcaklık ölçüm aralığı
Bağlantı
SP
Vidalı bağlantı
Yaylı bağlantı
YapılandırmaC
NC
Sipariş konfigürasyonu, değiştirilebilir
Konfigüre edilmemiş, standart konfigürasyon
Genişleme 30
4
0 ... 20 mA akım sinyali
4 ... 20 mA akım sinyali

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat