İzole sinyal devreleri

İzole sinyal devreleri

En ince aşırı gerilim koruma

TERMITRAB complete sadece 3.5 mm toplam genişlikte izole sinyal devrelerini korur.

Geri Ölçü ve Kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Kategori

Arama Akım döngüleri ve analog sinyaller

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

İzole sinyal devreleri analog sinyaller ve akım döngüleriyle kullanılır. İzole sinyaller,genellikle ölçme ve kontrol teknolojisinde kullanılır. Bu nedenle bu sinyalleri aşırı gerilim koruma konseptine dahil etmeniz gerekir. Yeni çok ince TERMITRAB complete aşırı gerilim koruma cihazları sadece 3.5 mm'den başlayan genişlikle sinyalleriniz için optimum koruma sağlar.

 

Avantajlarınız

  • Sadece 3.5 mm genişlikle dünyanın en ince aşırı gerilim koruması
  • Çok yönlü kullanım: uygulamaya uyarlanan tasarımlar ve bağlantı teknolojisi
  • Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazları sayesinde kolay test
  • ATEX ve IECEx onayları sayesinde patlama riskli bölgelerde dünya çapında kullanım
  • En ince koruma cihazlarıyla yer kazandıran montaj

İzole sinyal devreleri

TERMITRAB complete geçmeli aşırı gerilim koruma  

TERMITRAB complete geçmeli aşırı gerilim koruma

Hız, basınç, debi, v.s. gibi analog ölçüm değerleri sensörlerce kaydedilir ve ölçüm transdüserleriyle akım veya gerilim değerine dönüştürülür. Standart değer aralığında kontrolöre veya izolatör modülüne aktarılırlar. “1x2 devresi” tipik olarak bu tarz analog iletim yöntemlerinde kullanılır.

Geçiş yapan transient aşırı gerilimler hem saha cihazında hem de kontrolörde hasara neden olabilir. Dolayısıyla her iki uçta aşırı gerilim koruma gereklidir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Ölçüm ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat