Parazit filtreleri

Güvenilir sinyaller

Güvenilir sinyaller

Şirketinizde parazitsiz kararlı beslemeden yararlanın.

Geri Aşırı gerilim koruma ve parazit filtreleri

Kategori

Arama Parazit filtreleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Veri işleme sistemlerinde ve otomasyonda kullanılan cihazlar için temiz bir besleme çok önemlidir. Önleyici aksiyon alın: parazit filtreleri yüksek frekanslı parazit gerilimleri sınırlar. Bu daha güvenli bir çalışma ve ölçüm değerlerinin güvenilirliğini beraberinde getirir.

Avantajlarınız

  • Entegre aşırı gerilim korumalı filtreler kullanarak darbe şeklinde ve yüksek frekanslı gerilimlere karşı koruma
  • Birçok farklı zayıflama eğrisiyle çok sayıda saha uygulaması
  • Esnek tasarımlar – kumanda panosu ve çalışma yerinde kullanılabilir
  • Simetrik ve asimterik filtre devresi kullanarak kompakt koruma

Tip 3 aşırı gerilim korumalı parazit filtreleri

Aşırı gerilim korumalı parazit filtreleri  

Aşırı gerilim korumalı parazit filtreleri ürün serisi

Entegre tip 3 aşırı gerilim korumalı parazit filtrelerinin iki işlevi vardır: transient aşırı gerilimleri absorbe eder ve yüksek frekanslı parazit gerilimleri sınırlar.

Aşırı gerilim korumalı parazit filtreleri çeşitli tasarımlarda mevcuttur:

 

SFP-TRAB DIN rayı modülü

  • Topraksız ikaz kontağı
  • Optik durum göstergesi
  • DIN rayına monte edilebilir
  • Patlama riskli alanlar için ayrıca 120 V versiyon

TERMITRAB modüler klemens

  • Yaylı bağlantı
  • Ortak referans potansiyelli iki iletken için koruma
  • 24 V güç sistemleri için
  • DIN rayına monte edilebilir

Parazit filtreleri

Parazit filtresi/radyo parazit giderici kapasitör  

DIN raylarına monte edilen parazit filtreleri ve radyo parazit giderici kapasitörler

Entegre filtre devreli ürünler parazit filtreleri olarak kabul edilebilir. Hem simetrik hem asimetrik parazitlere karşı koruma sağlarlar.

  • FILTRAB: Tipe bağlı olarak 1 - 10 A maksimum nominal akıma göre tasarlanmıştır – ve DIN raylarına monte edilebilir.

Asimetrik koruma yeterliyse entegre radyo parazit giderici kapasitör bulunan modüler klemensler uygundur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Aşırı gerilim koruma ve parazit filtreleri

Hizmet

Filtre teknolojisi

Filtre teknolojisi eğitim modülü

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat