Üniversal modüller

Üniversal modüller

Belirgin atama

Çok kutuplu konnektörleri tek kablolara aktarırken her bağlantı noktası eşleşir.

Geri Kontrolörler için sistem kablolaması

Kategori

Arama Üniversal modüller

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Otomasyon için güvenilir sinyal iletimi: üniversal sonlandırma kartları konnektörleri vidalı, push-in veya yaylı klemenslere 1:1 bağlar – IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN rayı veya RJ45 için. Üniversal kablolarla bağlantı hızlıdır ve ters polarite korumalıdır.

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
  • Değişik etiketlerle modüller tam olarak tanımlanabilir
  • İzleme fonksiyonu: durum göstergesi ile de yapılabilir
  • Üniversal modüller COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Kontrolörler için sistem kablolaması

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat