Arabirim çeviriciler

Arabirim çeviriciler

Arayüzleri adapte eder

Ister arayüzleri başka bir standarda dönüştürmek ister parazitlere dayanımı arttırmak isteyin - ihtiyacınız için en doğru çözümü sunuyoruz.

Geri Dönüştürücüler ve izolatörler

Kategori

Arama Arabirim çeviriciler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact dönüştürücüleri farklı seri arayüzleri şeffaf bir protokolle diğer standartlara dönüştürmek için kullanılır. Elektriksel izolatörler sayesinde tehlikeli dengeleme akılmarını önleyebilir ve cihazları transient geçişlerden etkin şekilde koruyabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Dönüştürücülerle arayüzleri uyarlar ve bağlar
  • Ağ bölümlendirmesi sayesinde yüksek menzil ve hız
  • Her bir bus segmenti arasındaki yüksek kaliteli elektriksel izolasyon dengeleme akımlarını önler

Tek cihaz – üç fonksiyon

Arabirim uyarlaması için dönüştürücüler  

RS-422 ve RS-485 için RS-232 dönüştürücü

RS-232 dönüştürücü RS-232 arayüzlerinizi aşağıdaki formatlara dönüştürmenizi sağlar:

  • RS-422: 4-telli noktadan noktaya çalışma
  • RS-485: 2-telli çalışma, yarı dubleks
  • RS-485: 4-telli çalışma, tam dubleks
  • 4.8 kbps - 115.2 kps arası iletim hızı

Ek özellikler:

  • Veri iletimi ve alımı için LED gösterge
  • Besleme, RS-232 ve RS-422/485 arasında yüksek kaliteli 3-yollu izolasyon potansiyellerin 2 kV'a kadar birbirlerinden güvenli şekilde ayrılmasını sağlar
  • DIN rayına geçici deşarj özelliği ile tümleşik aşırı gerilim koruma

Elektriksel arayüz izolatörü

RS-232 arabirim izolatörü  

RS-232 arayüz izolatörü

RS-232 arayüzünüzün parazitlere dayanımını arttırın. Yüksek kaliteli 3-yollu izolasyon parazitten etkilenmeyen bir arayüz sağlar.

Bu size önemli avantajlar sunar:

  • Besleme, RS-232 ve RS-422/485 arasında yüksek kaliteli 3-yollu izolasyon potansiyellerin 2 kV'a kadar birbirlerinden güvenli şekilde ayrılmasını sağlar
  • 115.2 kbps'ye kadar tüm iletim hızları için
  • Giden veri (TxD) ve gelen veri (RxD) yanında kontrol kabloları RTS (gönderim isteği) ve CTS (gönderime hazır) için veri kanallarının iletimi
  • Verici ve alıcı kanallar için ayrı veri göstergeleri üzerinden aktif veri iletiminin gösterilmesi

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat